ツール用品技術窓口
水まわりの使用にも安心の中心温度計。【特長】・測定範囲:-50~+350℃・防水仕様・IP65準拠・強...
詳細を確認
外観

拡大イメージ
| 測定範囲 | -50℃~350℃ |
|---|---|
| 分解能 | 0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃ |
| 精度 | ±1℃又は±1%いずれか大きい方(-50℃~300℃)使用環境25℃ |
| サンプリング | 1回/0.7秒 |
| 温度変化表示時間 | 25℃より8秒以内で変化 |
| 保護等級 | IP65準拠 |
| 使用環境 | 0℃~50℃(取手部) |
| 電源 | CR-2032(3V)×1 電池寿命:約100時間(約30分~60分後オートパワーオフ) |
| サイズ | 202(L)×43(H)×20(D)mm 約50g 金属センサ部 3.0(φ)×112(L)mm |
水まわりの使用にも安心の中心温度計。
【特長】
・測定範囲:-50~+350℃
・防水仕様
・IP65準拠
・強力マグネット付き
・調理衛生管理用校正済温度計0℃・80℃・180℃成績表付
【用途】
・食品温度管理、空調工事から料理、園芸、アウトドアまで
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD
3通常価格(税別):29,587円

日油技研工業
サーモラベル LIシリーズ
0通常価格(税別):5,700円~

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

ライン精機
温度計プローブ 表面汎用・表面L形
5通常価格(税別):20,500円~

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円