ツール用品技術窓口
水まわりでの使用にも安心の防滴中心温度計。【特長】・簡易防水仕様。・データホールド機能。・オートパワー...
詳細を確認
外観

拡大イメージ
| 測定範囲 | -50℃~280℃ |
|---|---|
| 分解能 | 0.1℃(-19.9~199.9℃)左記以外は1℃ |
| 精度 | ±1℃(-50℃~150℃)左記以外±2℃ |
| 電源 | LR-44(1.5V)×1 |
| サイズ | 280(L)×22(H)×17(D)mm 約30g 金属センサ部3.5(φ)×200(L)mm |
水まわりでの使用にも安心の防滴中心温度計。
【特長】
・簡易防水仕様。
・データホールド機能。
・オートパワーオフ機能。
【用途】
・食品の中心温度測定や、厨房などの温度測定に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD
0通常価格(税別):5,300円

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円