ツール用品技術窓口

PC接続キットで測定値のデータ編集・解析が簡単。
付属品/ビーズ型K熱電対センサ。

付属品/専用ソフト、USBケーブル

ハードケース入り
| センサ | Kタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ) |
|---|---|
| 測定範囲 | -200~1370℃(取り付けセンサにより変動) |
| 分解能 | 0.1℃(-200~200℃)左記以外1℃ |
| 確度 | ±1%+1℃ |
| 電源 | 006P(9V)×1 |
| その他 | MAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ |
| 寸法・重量 | 64(W)×184(H)×30(D)mm 約250g |
| 付属品 | ビーズ型K熱電対センサ×2・専用ソフト・USBケーブル・ハードケース |
| 9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書 |
本データロガは、任意の期間の温度データを必要とする用途向けに設計されています。
ユーザーが簡単に情報を収集できるために、直感的なインテ―フェースを設計し、見るだけで必要な機能を判断することができます。
すべてのデータは測定時刻まで記録することができ、付属のソフトウェアはリアルタイムで本器を制御することができます。
【特長】
・PC接続キットが標準付属で、測定値のデータ編集・解析がスムーズ
・2点の温度を同時表示
・データロガ機能(時計・記録間隔設定可能最大16000pts)
・最大/最小値データホールド
・-200~+1,370℃までの広範囲温度測定が可能(取付センサにより異なる)
【用途】
・コンクリート養生の温度管理や多点の温度の一括管理に便利
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
“デジタルサーモテープ(R)”
4.5通常価格(税別):9,732円~

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

日油技研工業
サーモプルーフG-1(不可逆性)
0通常価格(税別):7,590円

T&D
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):32,742円

T&D
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):37,655円

エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
0通常価格(税別):4,320円

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円