ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型) |
|
エスコ -40~99.9℃ ソーラー式温度計 |
|
エスコ (汚水用)水中ポンプ |
|
理化工業 貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)【5個入り】 |

外観

外形図(単位:mm)
| 用途 | 温度モニター用 |
|---|---|
| 検知方式 | サーミスタ |
| 測定範囲 | 0~90℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃(0~40℃) |
| 機能 | 温度計 |
| サンプリング | 約3秒/回 |
| 使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 保存環境 | 温度:0~60℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 電源 | CR-2032(3V)×1 電池寿命:約1年 |
| サイズ | 72(W)×34(H)×16.2(D)mm 約40g センサコード長:約1.5m |
2ヶ所の温度を同時測定可能な温度モジュール。
【特長】
・測定範囲:0~90℃。
・2ヶ所の温度を同時測定、表示。
【用途】
・保温/保冷BOXの温度管理に。
・温度表示が必要な機器の組込用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
“デジタルサーモテープ(R)”
4.5通常価格(税別):9,732円~

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

日油技研工業
サーモプルーフG-1(不可逆性)
0通常価格(税別):7,590円

T&D
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):32,742円

T&D
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):37,655円

エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
0通常価格(税別):4,320円

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円