17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度モジュール MT-140

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:5日目

機器に組み込み可能な小型温度モジュール。【特長】・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用・小型のため、様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~100
  • サイズ (mm)
    48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)
  • 確度 (m)
    ±1℃(0~40℃)左記以外±2℃
  • 用途
    温度モニター用
  • 電源
    LR44(1.5V)X1
  • 質量 (g)
    約34(電池含む)
  • 使用環境
    0~40℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 分解能
    0.1℃
  • 保存温湿度
    -10~50℃ 70%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 電池寿命
    約1年
  • 機能
    温度計
  • 測定周期
    10秒/回
  • センサーコード長
    約3m

型番:

MT-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐久性に優れたサーミスタセンサを採用した小型の温度モジュール

温度モジュール MT-140 機器に組み込み可能な小型の温度モジュール

温度モジュール MT-140
機器に組み込み可能な小型の温度モジュール

温度モジュールの外形図

温度モジュールの外形図

サーミスタの外形図

サーミスタの外形図

温度モジュール MT-140の仕様

用途:温度モニター用
検知方式:サーミスタ
測定範囲:-40〜+100℃
分解能:0.1℃
確度:±1℃(0〜40℃)
機能:温度計
測定周期:10秒/回
使用温湿度範囲:0〜40℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲:-10〜+50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
電池寿命:約1年間
電源:LR44(1.5V)×1
寸法・重量:本体:48(W)×28.5(H)×14(D)mm 約34g センサコード長:3m

MT-140の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-40~100
サイズ(mm)
48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)
確度(m)
±1℃(0~40℃)左記以外±2℃
用途
温度モニター用
電源
LR44(1.5V)X1
質量(g)
約34(電池含む)
使用環境
0~40℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと)
分解能
0.1℃
保存温湿度
-10~50℃ 70%RH以下(但し結露のなきこと)
電池寿命
約1年
機能
温度計
測定周期
10秒/回
センサーコード長
約3m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
5日目

詳細情報

基本情報

機器に組み込み可能な小型温度モジュール。
【特長】
・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用
・小型のため、様々な機器への組込が可能
【用途】
・保温/保冷BOXの温度管理に
・温度表示が必要な機器の組込用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度モジュール MT-140の型番MT-140のページです。 型番MT-140に関する仕様情報を記載しております。
温度モジュール MT-140のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
測定室の環境温度管理用
5
満足度:5.0
各種物性の測定室の環境温度の測定用に使用。 本体サイズが小型であるが、表示サイズが大きく数字が読みやすいので使いやすい。
0人が参考にしています。
原動機の温度測定に使用
5
満足度:5.0
原動機の故障対策として表面温度の監視に使用。 装置の中なので簡単に測れないため、これを原動機に設置し外から一目で温度確認...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qセンサのケーブルの延長はできますか?
A
精度に支障がでるためできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度モジュール MT-140
温度モジュール MT-144
デュアル表示温度モジュール MT-145
低・高温用温度モジュール MT002C
温度モジュール(ケース付き)MT001C/C
低・高温用温度モジュール MT002C/C
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格2,4002,4243,0003,0002,6893,300
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-40~100-45~950~90-50~190-19.5~99.9-50~190
サイズ(mm)48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)72(W)×34(H)×16.2(D)55(W)×28(H)×6.5(D)55.5(W)×30(H)×8.5(D)55(W)×30(H)×8.5(D)
確度(m)±1℃(0~40℃)左記以外±2℃±1℃(0~40℃)左記以外±2℃±1.0℃(0~40℃)±1℃(10℃~40℃)±1℃(10℃~40℃)±1℃(10℃~40℃)
用途温度モニター用温度モニター用温度モニター用温度モニター用温度モニター用温度モニター用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング