17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

頑強型小型温度計 MT-132

通常単価(税別)
3,514
税込単価
3,865
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マグネット付きで取付けに便利な温度計。【特長】・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用・1℃間隔でHI/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • サイズ (mm)
    100(W)×36.5(W)×18(D)
  • 確度 (m)
    ±1℃(-50℃~250℃)、±2℃(250℃~300℃)
  • センサー部寸法 (mm)
    φ3.5×120
  • 特長
    1℃間隔でHI/LO温度設定が可能(アラーム音でお知らせ) 強力マグネット付
  • 電源
    LR44(1.5V)X1(お試し電池付)
  • 質量 (g)
    約54.5(電池含む)
  • 使用環境
    -10~60℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 分解能
    0.1℃(-19.9℃~199.9℃)、1℃(上記以外の範囲)
  • 保存温湿度
    -20~60℃、70%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 検知方式
    サーミスタ
  • 機能
    温度計
  • 測定周期
    1秒/回

型番:

MT-132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

温度の上限値・下限値アラームの設定が1℃間隔でできる温度計

頑強型小型温度計 MT-132:関連画像

裏面に強力マグネット付

外形図

頑強型小型温度計 MT-132:関連画像

頑強型小型温度計/表示部/上限値(HI/AL)設定ボタン/下限値(LO/AL)設定ボタン/センサー部/電源(ON/OFF)ボタン

この商品の主な性能について

検知方式 サーミスタ
測定範囲 -50~300℃
分解能 0.1℃(-19.9℃~199.9℃)、
1℃(上記以外の範囲)
確度 ±1℃(-50~250℃)
±2℃(250~300℃)
機能 温度計
測定周期 1秒/回
使用温・湿度 -10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温・湿度 -20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
電源 LR44(1.5V)×1(お試し電池付)
寸法・重量 100(W)×36.5(H)×18(D) 約54.5g
(電池含む)センサー部φ3.5×120mm

MT-132の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~300
サイズ(mm)
100(W)×36.5(W)×18(D)
確度(m)
±1℃(-50℃~250℃)、±2℃(250℃~300℃)
センサー部寸法(mm)
φ3.5×120
特長
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能(アラーム音でお知らせ) 強力マグネット付
電源
LR44(1.5V)X1(お試し電池付)
質量(g)
約54.5(電池含む)
使用環境
-10~60℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと)
分解能
0.1℃(-19.9℃~199.9℃)、1℃(上記以外の範囲)
保存温湿度
-20~60℃、70%RH以下(但し結露のなきこと)
検知方式
サーミスタ
機能
温度計
測定周期
1秒/回

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MT-132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,514
( 3,865 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マグネット付きで取付けに便利な温度計。
【特長】
・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用
・1℃間隔でHI/LO温度設定が可能です(アラーム音でお知らせ)強力マグネット
・本体の裏面にマグネットが付いているため設置が簡単
【用途】
・冷蔵、冷凍庫の温度管理に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頑強型小型温度計 MT-132の型番MT-132のページです。 型番MT-132に関する仕様情報を記載しております。
頑強型小型温度計 MT-132のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頑強型小型温度計 MT-132
温度モジュール MT-140
デジタル中心温度計 MT-809
デジタル中心温度計 MT-806
非接触放射温度計 MT-7
非接触放射温度計 MT-9
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格3,5142,4005,2383,8417,73111,191
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)中心温度計中心温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-50~300-40~100-50~350-50~280-60~500-60~760
サイズ(mm)100(W)×36.5(W)×18(D)48.2(W)×28.7(H)×16.8(D)202(L)×43(H)×20(D)280(L)×22(H)×22(D)39(W)×175.2(H)×71.9(D)39(W)×175.2(H)×71.9(D)
確度(m)±1℃(-50℃~250℃)、±2℃(250℃~300℃)±1℃(0~40℃)左記以外±2℃±1℃又は±1%いずれか大きい方(-50~300℃)使用環境温度25℃±1℃(-50~150℃)±2%または、±2℃どちらか大きい方読み取り値の±2%or±2℃のどちらか大きい方
センサー部寸法(mm)φ3.5×120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング