ツール用品技術窓口
ボタン操作1秒で測定できる放射温度計。【特長】・レーザーポインター付き・最大/最小/平均/DIFホール...
詳細を確認

非接触放射温度計 MT-7
レーザーポインタ付で測定している部分を確認可能

最大・最小・平均・DIFホールド機能付
表示分解能0.1℃
測定範囲:-60~+500℃
分解能:0.1℃(-9.9~+199.9℃) それ以外は1℃
確度:±2%または±2℃のどちらか大きい方
放射率:0.95(固定) D:S=12:1
使用温湿度範囲:0~40℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲:-20~+60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
電源:単4×2(電池寿命約16時間)
寸法・重量:39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm 約170g
赤外線温度計に特化した技術者集団が創業当時のチームメンバーです。製品開発に際しては、光電子工学、セミコンダクター、生命工学分野の観点から考察いたします。また、品質保証は電気、機械、ソフトプログラミング、品質管理の知識の集約により高度な基準を満たしております。開発時の鉄則は「低電圧駆動」「トレサビリティ」「高機能」です。
ボタン操作1秒で測定できる放射温度計。
【特長】
・レーザーポインター付き
・最大/最小/平均/DIFホールド付き
・表示分解能0.1℃
・直接ふれないスピード測温約1秒
【用途】
・家電製品等のヒーター加熱部の温度測定に
・ICの発熱温度管理やモーターの発熱チェックに
・自動車車両、成型品の塗装等の工程での温度管理に
・各種空調管理に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~