ツール用品技術窓口
【特長】・SDカードを使用することでメモリー容量が増大・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcel...
詳細を確認


壁掛け、卓上のどちらでも使用可能

校正証明書発行可能
| 表示 | 3桁表示 LCDサイズ:60×50mm | ||
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 分解能 | 精度 | |
| 温度 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
| 湿度 | 10~90%RH | 0.1%RH | ±(4%rdg+1%RH):70%RH以上 ±(4%RH):70%RH未満 |
| 測定間隔 | 5/10/30/60/120/300/600秒/オート | ||
| 時計機能 | 内臓(年/月/日/時/分/秒) | ||
| データ出力 | SDカード/USB出力 | ||
| メモリカード | SDカード 1~16GBまで対応 | ||
| 使用環境 | 温度0~50℃ 湿度10~85%RH | ||
| 電源 | 単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) | ||
| 寸法・重量 | 80(W)×132(H)×32(D)mm 約282g | ||
| 付属品 | 壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 | ||
| 別売品 | ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア | ||
従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、互換性にまつわる問題が散見しました。
本SDデータロガシリーズは、ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを必要としない構造を検討しました。
そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。
【特長】
・SDカードを使用することでメモリー容量が増大
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・液晶が大きく読みやすい
・壁面取付けユニット付き
・卓上、壁掛けのどちらでも使用可能
【用途】
・食品等の貯蔵庫・労働環境・施設等の温湿度管理、気象観測用途に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

エスコ
時計機能付き温湿度計 EA728EB-20A
0通常価格(税別):4,000円