ツール用品技術窓口

外観
| 測定レンジ | 温度・湿度・CO2(二酸化炭素) | ||
|---|---|---|---|
| 表示 | LCDサイズ:60×50mm | ||
| - | 測定範囲 | 分解能 | 精度 |
| 温度 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±(0.8℃) |
| 湿度 | 10~90% | 0.1%RH | ±(4%rdg+1%RH)/70%RH以上 ±(4%RH)/70%RH未満 |
| CO2 | 0~4000ppm | 1ppm | ±40ppm(1000ppm以下) |
| 5%rdg(1001~3000ppm) | |||
| ±250ppm(3001ppm以上) | |||
| データ出力 | SDカード/USB出力 | ||
| メモリーカード | SDカード 1GB~16GBまで対応 | ||
| 時計機能 | 内蔵(年/月/日/時/分/秒) | ||
| サンプリング | 5秒/回 | ||
| 使用環境 | 温度:0~50℃ 湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと) | ||
| 電源 | UM-4、AAA×6 DC9Vアダプタ | ||
| サイズ | 80(W)×145(H)×32(D)mm 約260g | ||
| 付属品 | 壁面取付けユニット・ACアダプタ・SDカード(1GB)・電池(お試し電池)・取扱説明書 | ||
1台で温度・湿度・CO2の測定が可能なデータロガー。
【特長】
・SDカードを使用することでメモリー容量が増大本体をカードリーダーとしてデータを読みこませることが可能
・本体に挿入できるSDカードにデータ記録が可能
・測定値のPCデータ管理、編集が簡単
・温度、湿度、CO2を同時表示
・壁掛け、卓上の両用途で使用可能
【用途】
・食品等の貯蔵温湿度管理に
・労働環境、施設等の温湿度管理に
・気象観測用途に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

アイ電子技研
K熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション
4通常価格(税別):1,400円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

アズワン
K熱電対 KTOシリーズ
0通常価格(税別):3,046円~