ツール用品技術窓口
温度制御に最適なパネルマウント型温度コントローラ。【特長】・加熱・冷却のコントロールと同時に上限値/下...
詳細を確認

パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA
リレー2ヵ所搭載

パネル部分

パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PAの外形図
測定範囲:-50〜+400℃
分解能:1℃
確度:±1℃
センサ:PT100Ω
電源:AC/DC12〜15V(AC100V/200V→AC15V変換トランス付属)
消費電流:150mA MAX
使用温湿度範囲:0〜60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
寸法・重量:本体:80(W)×40(H)×68(D)mm
いくつかの韓国の大手企業向けの温度コントローラ受託生産で経験を積み、高品質と同時に納得のいく価格の提供をモットーとしております。
温度制御に最適なパネルマウント型温度コントローラ。
【特長】
・加熱・冷却のコントロールと同時に上限値/下限値のアラーム機能搭載。
・温度加熱の二段階制御も可能。
・赤色LED採用で温度表示が見やすい。
【用途】
・加熱処理工程の温度管理に。
・給排水の安定制御に。
・制御ループの異常検出に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~