17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1 AUM-1000NA-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AUM-1000NA-1

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

リレー2ヶ所搭載で温度制御可能な温度コントローラー。
【特長】
・測定範囲:-40~+100℃。
・見やすい赤色LED表示。
・加熱、冷却のコントロールと同時にHi/Loアラーム設定、加熱の二段階制御も可能。
【用途】
・加熱処理工程の温度管理に。
・給排水の安定制御に。
・制御ループの異常検出に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-40~100
サイズ(mm)
80(W)×40(H)×68(D)
確度(m)
±1℃(-20~100℃)
測定範囲
-40~100℃
特長
リレー2ヵ所搭載 見易い赤色LED 加熱・冷却のコントロールと同時にHi/Loアラームを設定したり、加熱の二段制御等も可能
センサ
サーミスタセンサ(付属) センサ誤差(±0.8℃)
電源
AC/DC 13V~15.0V ACアダプタ付属 別売:AUM-1000NA-2(トランス付属タイプ)
使用温・湿度範囲
0~60℃、80%RH以下(但し結露のなきこと)
分解能
0.1℃
特徴
温度コントローラ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト