17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パネルマウント温度計

通常単価(税別)
7,4337,142
税込単価
8,1767,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・温度モニタ・応答の速いサーミスタセンサ使用・見やすい赤色LED表示・文字高13mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~100
  • サイズ (mm)
    80(W)×38(H)×65(D)
  • 確度 (m)
    ±1℃(-20~100℃)
  • 測定範囲
    -40~100℃
  • 特長
    応答の速いサーミスタセンサ使用 見易い赤色LED表示 文字高13mm
  • センサ
    サーミスタセンサ(付属) センサ誤差(±0.8℃)
  • 電源
    AC/DC 13V~15.0V ACアダプタ 付属別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)
  • 使用温・湿度範囲
    0~60℃、80%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 分解能
    0.1℃
  • 特徴
    温度モニタ

型番:

AUM-140-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AUM-140-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-40~100
サイズ(mm)
80(W)×38(H)×65(D)
確度(m)
±1℃(-20~100℃)
測定範囲
-40~100℃
特長
応答の速いサーミスタセンサ使用 見易い赤色LED表示 文字高13mm
センサ
サーミスタセンサ(付属) センサ誤差(±0.8℃)
電源
AC/DC 13V~15.0V ACアダプタ 付属別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)
使用温・湿度範囲
0~60℃、80%RH以下(但し結露のなきこと)
分解能
0.1℃
特徴
温度モニタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUM-140-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4337,142
( 7,856 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度モニタ
・応答の速いサーミスタセンサ使用
・見やすい赤色LED表示
・文字高13mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウント温度計の型番AUM-140-1のページです。 型番AUM-140-1に関する仕様情報を記載しております。
パネルマウント温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルマウント温度計
デジタル中心温度計 MT-809
非接触放射温度計 MT-7
非接触放射温度計 MT-9
デジタルLED表示大文字温度計
データロガ式デジタル温度計(2点式)
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格7,4335,5007,73111,19164,14016,872
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目在庫品1日目15日目5日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)中心温度計放射温度計放射温度計温度計(設置式)温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)-40~100-50~350-60~500-60~760-9.9~99.9-200~1370
サイズ(mm)80(W)×38(H)×65(D)202(L)×43(H)×20(D)39(W)×175.2(H)×71.9(D)39(W)×175.2(H)×71.9(D)400(W)×180(H)×50(D)64(W)×184(H)×30(D)
確度(m)±1℃(-20~100℃)±1℃又は±1%いずれか大きい方(-50~300℃)使用環境温度25℃±2%または、±2℃どちらか大きい方読み取り値の±2%or±2℃のどちらか大きい方±1℃(0~40℃)左記以外±2℃-200~200℃:±(1%+1℃) 200~400℃:±(1%+1℃) 400~1370℃:±(1%+1℃)
測定範囲-40~100℃-50~350℃-60~500℃-60~760℃-9.9~99.9℃-200~1370℃ 取付けるセンサにより測定範囲が変わります

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング