ツール用品技術窓口

CO2Plus温度モニタ ZG106

通常単価(税別)
21,957
税込単価
24,153
通常出荷日:2日目

室内の空気環境管理に最適なCO2プラス温度モニタ。【特長】・ビル管法では室内CO2濃度を1000ppm...

詳細を確認
  • 対象ガス
    二酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • CO2測定精度
    ±70ppmまたは±5%rdg
  • 温度測定精度 (℃)
    ±1
  • 測定範囲
    CO:0~3000ppm 温度:0~50℃
  • 分解能
    0~1000ppm(1ppm) 1001~2000ppm(5ppm) 2001~3000ppm(10ppm)
  • 動作温度範囲
    0~50℃
  • 外寸 (mm)
    165(W)X80(H)X22(D)
  • 保存温度・湿度
    -40℃~70℃
  • JANコード
    4986702302252
  • 質量
    約181g
  • 電源/消費電力
    ACアダブターまたは単3アルカリ電池X4 連続使用時間約80時間
  • 付属品
    ACアダー、取説説明書
  • 測定方法
    NDIR(赤外線吸收法)
  • ディスプレイ
    4桁LCD ppm表示
  • 特長
    ビル管法では室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています

型番:

ZG106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

室内空気の質を管理できるCO₂モニター

CO2Plus温度モニタ ZG106:関連画像

外観

CO2Plus温度モニタ ZG106:関連画像

設定方法拡大図

CO2Plus温度モニタ ZG106:関連画像

ACアダプター

表示 4桁LCD ppm表示
測定方式 NDIR(赤外線吸収法)
測定範囲 CO2:0~3000ppm 温度:0~50℃(分解能0.1℃)
分解能 0~1000ppm(1ppm) 1001~2000ppm(5ppm) 2001~3000ppm(10ppm)
精度 CO2:±70ppmまたは±5%rdg・温度(℃):±1℃
校正 外気を使った簡易校正
使用環境 温度:0~50℃
保存環境 温度:-40℃~70℃
電源 ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4 連続使用時間約80時間
サイズ 165(W)×80(H)×22(D)mm 約180g
付属品 ACアダプタ・取扱説明書

ZG106の仕様・寸法情報

対象ガス
二酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
CO2測定精度
±70ppmまたは±5%rdg
温度測定精度(℃)
±1
測定範囲
CO:0~3000ppm 温度:0~50℃
分解能
0~1000ppm(1ppm) 1001~2000ppm(5ppm) 2001~3000ppm(10ppm)
動作温度範囲
0~50℃
外寸(mm)
165(W)X80(H)X22(D)
保存温度・湿度
-40℃~70℃
JANコード
4986702302252
質量
約181g
電源/消費電力
ACアダブターまたは単3アルカリ電池X4 連続使用時間約80時間
付属品
ACアダー、取説説明書
測定方法
NDIR(赤外線吸收法)
ディスプレイ
4桁LCD ppm表示
特長
ビル管法では室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZG106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,957
( 24,153 )
2日目

詳細情報

基本情報

室内の空気環境管理に最適なCO2プラス温度モニタ。
【特長】
・ビル管法では室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています
・キャリブレーション機能搭載
・アラーム機能搭載
・CO2濃度と温度を同時表示
・データロガ機能搭載
【用途】
・室内の環境管理に
・各環境のCO2チェックに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2Plus温度モニタ ZG106の型番ZG106のページです。 型番ZG106に関する仕様情報を記載しております。
CO2Plus温度モニタ ZG106のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2Plus温度モニタ ZG106
ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250
CO/CO2モニタ
CO2モニター
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
CO警報器
メーカーマザーツールマザーツールケニスカスタムエスコテストー
通常価格21,95730,344266,000 -14,104 -224,82639,443
通常出荷日2日目在庫品1日目11日目〜1日目〜20日目1日目
対象ガス二酸化炭素酸素一酸化炭素 / 二酸化炭素二酸化炭素酸素 / 一酸化炭素一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
CO2測定精度±70ppmまたは±5%rdg-----
温度測定精度(℃)±1-----
測定範囲CO:0~3000ppm 温度:0~50℃O2:0~30%、 温度0~50℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング