ツール用品技術窓口

ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250

通常単価(税別)
30,344
税込単価
33,378
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高信頼性オキシゲンセンサー採用【特長】・高い信頼性のオキシゲンセンサー採用で高精度の測定が可能・酸素濃...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • O2測定精度
    ±(1%rdg+0.2%)キャリプレーション後
  • 測定範囲
    O2:0~30%、 温度0~50℃
  • 応答時間
    約15秒(90%応答)
  • 外寸 (mm)
    180X40X40
  • 保存温度・湿度
    温度0~50℃、 湿度10~70%RH
  • 使用温度・湿度
    温度0~50℃、 湿度10~80%RH
  • JANコード
    4986702302498
  • 質量
    約180g
  • 電源/消費電力
    単4電池(1.5v)×4本
  • 付属品
    ソフトケース(CA-52A)、電池(お試し電池)、取扱説明書
  • 表示 (mm)
    LCD:28×19
  • センサ
    O2:ガルバニ方式、 温度:サーミスタ
  • サンプリング
    約1回/秒
  • 記憶機能
    デイスブレイに最大値・最小値を表示
  • データホールド
    ボタンを押したときの瞬時値を固定
  • 過負荷保護
    100%O2
  • アラーム
    酸素濃度18%以下で警告音

型番:

PO2-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250:関連画像

酸素濃度が18%以下になると警報を発するアラーム機能搭載

ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250:関連画像

重さ194gの小型で軽量。

デジタル酸素濃度計の主な性能について

センサO2:ガルバニ方式   温度:サーミスタ
表示LCD:19(W)×28(H)mm
測定範囲酸素濃度(O2):0~30%O2温度:0~50℃
分解能0.1%O20.1℃
精度

±(1%rdg+0.2%O2) ※キャリブレーション後

±(0.8℃)
記憶機能ディスプレイに最大値/最小値を表示
データホールドボタンを押したときの瞬時値を固定
サンプリング約1回/秒
90%応答時間約15秒
過負荷保護100%O2
アラーム酸素濃度18%以下で警告音
使用環境温度:0~50℃   湿度:10~80%RH
保存環境温度:0~50℃   湿度:10~70%RH
寸法・重量40(W)×180(H)×40(D)mm  約180g
電源単4電池(1.5V)×4
付属品ソフトケース(CA-52A)、電池(お試し電池)、取扱説明書

PO2-250の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
O2測定精度
±(1%rdg+0.2%)キャリプレーション後
測定範囲
O2:0~30%、 温度0~50℃
応答時間
約15秒(90%応答)
外寸(mm)
180X40X40
保存温度・湿度
温度0~50℃、 湿度10~70%RH
使用温度・湿度
温度0~50℃、 湿度10~80%RH
JANコード
4986702302498
質量
約180g
電源/消費電力
単4電池(1.5v)×4本
付属品
ソフトケース(CA-52A)、電池(お試し電池)、取扱説明書
表示(mm)
LCD:28×19
センサ
O2:ガルバニ方式、 温度:サーミスタ
サンプリング
約1回/秒
記憶機能
デイスブレイに最大値・最小値を表示
データホールド
ボタンを押したときの瞬時値を固定
過負荷保護
100%O2
アラーム
酸素濃度18%以下で警告音
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PO2-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,344
( 33,378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高信頼性オキシゲンセンサー採用
【特長】
・高い信頼性のオキシゲンセンサー採用で高精度の測定が可能
・酸素濃度が18%以下になると、アラームが鳴り、警報します
・小型・軽量わずか180g
・酸素濃度(0~30%)・温度(0~50℃)測定可能です
・データホールド・MAX/MIN
・タンク・井戸など密閉された空間のO2測定
・マンホールなど微生物が酸素を消費する場所
・野菜貯蔵庫(暗室)などのO2測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250の型番PO2-250のページです。 型番PO2-250に関する仕様情報を記載しております。
ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250
CO2Plus温度モニタ ZG106
デジタル酸素濃度計
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
メーカーマザーツールマザーツール新コスモス電機新コスモス電機エスコ新コスモス電機
通常価格30,34421,95786,882 -140,000146,206159,000
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目〜19日目2日目19日目
対象ガス酸素二酸化炭素酸素酸素酸素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
O2測定精度±(1%rdg+0.2%)キャリプレーション後-----
測定範囲O2:0~30%、 温度0~50℃CO:0~3000ppm 温度:0~50℃----
応答時間約15秒(90%応答)-----

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング