17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリングプーラセット(プロ用強力型)

通常単価(税別)
133,826
税込単価
147,209
通常出荷日:1日目

【特長】・ベアリングの内輪・外輪引き抜き専用工具セット・スチールケース入・ケース入りの為、持ち運び・管...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プーラ用パーツ
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 引抜き適合ベアリング(内径)
    10~60mm
  • セット質量 (kg)
    14
  • トラスココード
    108-5531
  • セット内容
    スライドハンマ(BPH6)、内爪(BPJ0~7)、スタンドプーラ(BPS6)、開き止(BPU6)、片口めがねレンチ(BPM6)、六角棒スパナ(BPX4)
  • 補足
    スチールケース入

型番:

BP60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベアリングプーラセット

ベアリングプーラセット(プロ用強力型):関連画像

使用例

ベアリングプーラセット(プロ用強力型):関連画像

商品画像

特長

  • ベアリング内輪引き抜き専用工具。
  • 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スライドハンマにセット後衝撃でベアリングを抽出。
  • 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドプーラにセット後ナットを回すだけでベアリングが抜き取れる。

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

BP60の仕様・寸法情報

商品タイプ
プーラ用パーツ
本体・関連商品
関連商品
引抜き適合ベアリング(内径)
10~60mm
セット質量(kg)
14
トラスココード
108-5531
セット内容
スライドハンマ(BPH6)、内爪(BPJ0~7)、スタンドプーラ(BPS6)、開き止(BPU6)、片口めがねレンチ(BPM6)、六角棒スパナ(BPX4)
補足
スチールケース入
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,826
( 147,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングの内輪・外輪引き抜き専用工具セット
・スチールケース入
・ケース入りの為、持ち運び・管理がしやすい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングプーラセット(プロ用強力型)の型番BP60のページです。 型番BP60に関する仕様情報を記載しております。
ベアリングプーラセット(プロ用強力型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q組立は簡単ですか?
A
取扱説明書をお読み下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングプーラセット(プロ用強力型)
スライドハンマベアリングプーラセット(プロ用強力型)
ベアリングプーラセット部品(スライドハンマ)
スタンドプーラ BPS6
スライド式超ワイドギヤープーラ部品(爪)
スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格133,82658,64716,09846,7869,47016,573
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイププーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツギヤプーラ
本体・関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品本体
引抜き適合ベアリング(内径)10~60mm-----
セット質量(kg)144.5----
トラスココード108-5531108-4968283-6637813-0624813-0607368-3516
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング