17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッター(ラチェットタイプ)

通常単価(税別)
20,99825,241
税込単価
23,09827,765
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ハンドタイプのケーブルカッターに比べ、ラチェット機構を採用しているので太いケーブルが狭い場所でも楽に切...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線
  • 特長
    ハンドタイプのケーブルカッターに比べ、ラチェット機構を採用しているので太いケーブルが狭い場所でも楽に切断することができます。また、ストッパー部分が可動し、刃の途中解除が容易にできます。
  • 用途
    IV、HIV、CV、CVTなど、および多芯線大口径ケーブルの切断。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(ケーブル)(㎜)

  • 切断能力(IV線)(㎜²)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(ケーブル)

(㎜)

切断能力(IV線)

(㎜²)

全長

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
CV線:250mm2×単芯、60mm2×3芯/VVR線:325mm2×単芯、50mm2×3芯
325(φ29)
260
309-6203
610
10
1個
CV線:400mm2×単芯、100mm2×3芯/VVR線:500mm2×単芯、100mm2×3芯
500(φ35)
300
309-6211
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,998
( 23,098 )
1日目
25,241
( 27,765 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンドタイプのケーブルカッターに比べ、ラチェット機構を採用しているので太いケーブルが狭い場所でも楽に切断することができます。また、ストッパー部分が可動し、刃の途中解除が容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター(ラチェットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
アルミケーブルカッター
ケーブルカッター 9505-165
ケーブルカッター 9512-200
ケーブルカッター N-18
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
メーカーフジ矢フジ矢クニペックスクニペックスホーザンスリーピークス技研
通常価格20,998-9,8395,18811,7453,3333,193
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目3日目1日目
対応線種類IV線IV線ケーブルケーブルIV線 / VVF線IV線
特長ハンドタイプのケーブルカッターに比べ、ラチェット機構を採用しているので太いケーブルが狭い場所でも楽に切断することができます。また、ストッパー部分が可動し、刃の途中解除が容易にできます。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。----
用途IV、HIV、CV、CVTなど、および多芯線大口径ケーブルの切断。IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。----
よく一緒に購入される商品

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング