17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工バサミ PRO

電工バサミ PRO

通常単価(税別)
5,3766,950
税込単価
5,9147,645
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・コンパクトな設計です。・安全ストッパー付で、収納時はしっかり固定できます。【材質】・刃...

詳細を確認
  • 切断能力 (mm2)
    樹脂:φ20mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:FM02-200>
・切断能力((MM2))VCT線:3×5.5
・全長(mm):193
・切断能力 樹脂(mm):Φ20
・切断能力 VA・VVF線(mm):Φ2×3芯

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 重量(g/w)

  • 刃長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

重量

(g/w)

刃長

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
193
155
50
342-8940
-
1個
180
120
42
298-4989
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,950
( 7,645 )
1日目
5,376
( 5,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトな設計です。
・安全ストッパー付で、収納時はしっかり固定できます。
【材質】
・刃部:高炭素鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工バサミ PROのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ケーブルの切断
5
満足度:5.0
VVFやVCTなど電線を任意の長さに切るのに使用しています。プラ製のモールも本製品できれいに切ることができました。
0人が参考にしています。
ケーブルカット全般
5
満足度:5.0
コンパクトでキャブタイヤケーブルも問題なくカットでき、非常に使いやすい。微妙に型番のちがうシリーズとの違いはよくわからな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工バサミ PRO
アルミケーブルカッター
12mm/192mm はさみ・電工
電工はさみ コンパクト SES-138S
ケーブルカッター"イエローシャーク" バネ付
切断工具 ケーブルカッター
メーカーフジ矢フジ矢エスコSK-11ツノダミスミ
通常価格5,376-13,0112,9704,6163,1302,236
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
切断能力(mm2)樹脂:φ20mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング