17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工トートバッグ TT-M TT-M

電工トートバッグ TT-M

通常単価(税別)
8,8014,459
税込単価
9,6814,905
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

作業工具などの持ち運びに便利なトートバッグ。【特長】・工具収納に便利なポケット付きで、幅広いマチと出し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • トラスココード
    396-3501
  • 奥行(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    290
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    900
  • 特長
    持ち手のベルトが長く肩にかけての移動もできます。底面にEVA樹脂を使用し、丈夫で型崩れはしません。持ちやすく・工具を出し入れし易いように考えた底面形状です。
  • 材質
    ポリエステル繊維、底面:EVA樹脂製

型番:

TT-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電工トートバッグ TT-Mの仕様

電工トートバッグ TT-M

電工トートバッグ TT-M

  • 重量:900g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):360×440×170mm
外形図

外形図

  • a:305mm
  • b:400mm
  • c:290mm
  • d:250mm

この商品の特長

持ち手のベルトが長いので肩にフィットする

持ち手のベルトが長いので肩にフィットする

幅広いマチと出しやすい大きな口でたっぷり収納できる

幅広いマチと出しやすい大きな口でたっぷり収納できる

工具収納に便利なポケット付き

工具収納に便利なポケット付き

持ちやすさ・工具の差し入れを考え、前方に広がる形状を採用

持ちやすさ・工具の差し入れを考え、前方に広がる形状を採用

底の部分は緩衝材などで使われる型押しEVA樹脂なので、工具の先端などでやぶれにくい

底の部分は緩衝材などで使われる型押しEVA樹脂なので、工具の先端などでやぶれにくい

 

TT-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
トラスココード
396-3501
奥行(mm)
250
高さ(mm)
290
幅(mm)
400
質量(g)
900
特長
持ち手のベルトが長く肩にかけての移動もできます。底面にEVA樹脂を使用し、丈夫で型崩れはしません。持ちやすく・工具を出し入れし易いように考えた底面形状です。
材質
ポリエステル繊維、底面:EVA樹脂製
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8014,459
( 4,905 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業工具などの持ち運びに便利なトートバッグ。
【特長】
・工具収納に便利なポケット付きで、幅広いマチと出し入れしやすい大きな入れ口。
・使いやすさ、工具の出し入れを考え、前方が広がる形状を採用。
・持ち手のベルトが長く肩にフィットする。
【用途】
・現場での移動時などの工具の持ち運びに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工トートバッグ TT-Mの型番TT-Mのページです。 型番TT-Mに関する仕様情報を記載しております。
電工トートバッグ TT-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工トートバッグ TT-M
ニッパ・電ドラホルダー
VAストリッパホルダー
アクティブポーチ・タイプE AP-E
圧着2段ホルダー
布製ホルダー 電動ドライバー用
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格8,8018,6439,0003,2898,2494,017
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ----
商品用途ツールバッグ--ツールバッグ--
トラスココード396-3501576-0609576-2099396-3438576-0624183-3915
奥行(mm)2508510010010060
高さ(mm)290235245200260300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング