ツール用品技術窓口

ステンレスラジオペンチ 350H-150 350H-150

ステンレスラジオペンチ 350H-150

通常単価(税別)
6,8943,633
税込単価
7,5833,996
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ステンレス製でサビに強いラジオペンチ。【特長】・材質にステンレス鋼(SUS420J2)を使用。・先端部...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • ばね
    なし
  • トラスココード
    117-9390
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量 (g)
    120
  • くわえ部すべり止め加工
  • 本体材質
    ステンレス(SUS420J2)

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番:

350H-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

350H-150

350H-150

  • 重量:120g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.2(直径1.2mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.6(直径2.6mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×15mm
ステンレス製でサビに強い

ステンレス製でサビに強い

外形図

外形図

外形図

  • a:160mm
  • b:17mm
  • c:10mm
  • d:52mm
  • e:10mm
  • f:40.5mm
  • g:3mm
  • h:2.5mm

350H-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.2
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
なし
トラスココード
117-9390
全長(mm)
160
重量(g)
120
くわえ部すべり止め加工
本体材質
ステンレス(SUS420J2)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
350H-150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8943,633
( 3,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製でサビに強いラジオペンチ。
【特長】
・材質にステンレス鋼(SUS420J2)を使用。
・先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に抜群の耐久性をもち、刃部の切断能力・耐久性も優れている。
・くわえ部は滑りにくいギザ付き。
【用途】
・サビに強いので、フィッシング用品として最適。

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスラジオペンチ 350H-150の型番350H-150のページです。 型番350H-150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスラジオペンチ 350H-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラジオペンチ 350H-150
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
万能ラジオペンチ 320S-150
ミニテック ピンセットラジオペンチ(ベントタイプ) MP8-150
ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ
ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格6,8944,2414,3522,7604,8063,430
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目
呼び寸法150150150150110150
鉄線切断能力(mm)1.21.51.50.811.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.61.21.52.6
ばねなしありありありありあり
トラスココード117-9390117-8717375-5436276-2838447-0656276-2811

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング