17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ 350-200・350S-125

ラジオペンチ 350-200・350S-125

通常単価(税別)
3,2703,983
税込単価
3,5974,381
通常出荷日:1日目~3日目

オールラウンドモデルのラジオペンチ。【特長】・独自開発による特殊鋼を使用しており、先端を強靱に作ってい...

詳細を確認
  • くわえ部すべり止め加工

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラジオペンチ 350-200・350S-125の仕様

350-200

350-200

  • 重量:230g/w
  • 切断能力 鉄線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.0(直径3.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):251×73×20mm
350S-125

350S-125

  • 重量:95g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.5(直径1.5mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.6(直径2.6mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×13mm
  • 交換バネ:FNS-2

外形図

外形図

外形図

350-200

  • a:210mm
  • b:21mm
  • c:11mm
  • d:53mm
  • e:10mm
  • f:58.5mm
  • g:3.5mm
  • h:2.5mm

350S-125

  • a:142mm
  • b:16mm
  • c:9mm
  • d:52mm
  • e:10mm
  • f:28.5mm
  • g:2.5mm
  • h:2mm

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • 先端幅(mm)

  • 先端厚み(mm)

  • ばね

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

先端幅

(mm)

先端厚み

(mm)

ばね

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
200
2
3
2.5
3.5
なし
117-8695
210
230
10
1個
125
1.5
2.6
2
2.5
あり
117-8709
142
95
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,983
( 4,381 )
3日目
3,270
( 3,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

オールラウンドモデルのラジオペンチ。
【特長】
・独自開発による特殊鋼を使用しており、先端を強靱に作っているため、折れにくく、曲がりにも強い。
・狭い部分での配線や曲げ加工、切断作業に便利。
・切れ味も抜群で、くわえ部はつかんだものが滑りにくいギザ付き形状。
【用途】
・電気・通信関係、精密機器の組み立て・配線工事等から一般家庭でのDIYまで使用可能。

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオペンチ 350-200・350S-125のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ラジオペンチはフジ矢を愛用しています。 品質・精度の高さにわりに安価で入手もしやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ 350-200・350S-125
ラジオペンチ 350-125・350-150
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
ステンレスラジオペンチ 350H-150
万能ラジオペンチ 320S-150
ミニテックショートノーズラジオペンチ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,270-3,100 -4,2416,8944,3523,430
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
くわえ部すべり止め加工

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング