17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225 3300-225

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3300-225

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

圧着機能付きのペンチ。
【特長】
・最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力アップ。
・刃長が長く、刃部の裏側は六角形の形状となっている。
・VA・VVF線2.6mm×3芯まで楽に切断できる。
・落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
【用途】
・内線・外線工事、電気設備・電話工事・土木建設・DIYなど幅広く使用可能。

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
3.6
銅線切断能力(mm)
4
ピアノ線切断能力(mm)
2
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.6×3
呼び寸法
225
ばね
なし
くわえ部すべり止め加工
あり
グリップ種類
樹脂
落下防止用ひも取付穴
JANコード
4952520030707
トラスココード
309-6149
全長(mm)
228

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト