ツール用品技術窓口

スタンダードペンチ 1800-175・1800-200 1800-200

スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

通常単価(税別)
3,712
税込単価
4,083
通常出荷日:1日目

オールラウンドモデルのペンチ。【特長】・VA・VVF線φ2.6(直径2.6mm)×3芯まで切断可能。・...

詳細を確認
  • VA線(VVF)切断能力 (mm)
    2.6×3
  • ばね
    あり
  • グリップ種類
    樹脂
  • くわえ部すべり止め加工
    あり
  • 落下防止用ひも取付穴
  • 本体材質
    特殊鋼

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番:

1800-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

1800-175

  • 重量:320g/w
  • 切断能力 鉄線:φ3.0(直径3.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.5(直径3.5mm)
  • 切断能力 VA・VVF線:φ2.6(直径2.6mm)×3芯
  • パッケージサイズ(H×W×D):251×73×20mm

1800-200

  • 重量:420g/w
  • 切断能力 鉄線:φ3.4(直径3.4mm)
  • 切断能力 銅線:φ4.0(直径4.0mm)
  • 切断能力 VA・VVF線:φ2.6(直径2.6mm)×3芯
  • パッケージサイズ(H×W×D):253×73×20mm

外形図

外形図

外形図

1800-175

  • a:200mm
  • b:26mm
  • c:14mm
  • d:42mm
  • e:20mm
  • f:12mm
  • g:6mm

1800-200

  • a:220mm
  • b:28mm
  • c:15mm
  • d:45mm
  • e:20mm
  • f:13mm
  • g:6.5mm

1800-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
3.4
銅線切断能力(mm)
4
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.6×3
ばね
あり
グリップ種類
樹脂
くわえ部すべり止め加工
あり
落下防止用ひも取付穴
JANコード
4952520018149
トラスココード
375-5428
全長(mm)
222
重量(g)
435
本体材質
特殊鋼
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1800-200

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
200
3.4
4
4952520018149
375-5428
222
435
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,712
( 4,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

オールラウンドモデルのペンチ。
【特長】
・VA・VVF線φ2.6(直径2.6mm)×3芯まで切断可能。
・高性能特殊鋼に独自の熱処理を施し、耐久性に優れている。
・偏芯テコ原理で楽に切断が行える。
・くわえ部がギザ付き形状になっており、掴んだものが滑りにくい。
・グリップには落下防止ヒモの取付穴付。
【用途】
・電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまで使用可能。

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダードペンチ 1800-175・1800-200の型番1800-200のページです。 型番1800-200に関する仕様情報を記載しております。
スタンダードペンチ 1800-175・1800-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードペンチ 1800-175・1800-200
(メリー印)強力ペンチ
ペンチセット3種
ミニチュア強力ペンチ P-33
ペンチ ギザ付 1050シリーズ
(メリー印)軽量スリムペンチ
メーカーフジ矢室本鉄工ボッシュホーザンフジ矢室本鉄工
通常価格3,7123,417 -7,7272,7403,684 -4,392
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目1日目
VA線(VVF)切断能力(mm)2.6×3----2.6×3
ばねありなしなしありなしなし
グリップ種類樹脂ポリ塩化ビニールソフトグリップエストラマーグリップ-ポリ塩化ビニール
くわえ部すべり止め加工あり-ありありあり-
落下防止用ひも取付穴--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング