17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃) 90AS-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

90AS-150

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

硬質樹脂(プラスチック)の切断に最適なニッパ。
【特長】
・側面に刃部調整ストッパーネジを取り付けているので、切り残しが少なく刃部の保護にもなる。
・刃部の形状はストレート刃。
・最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」により、被膜線を軽く切断でき、切断面も綺麗に仕上がる。
・コイルバネが付いており、連続作業でも快適。
・グリップには衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
【用途】
・プラスチック成型品のゲート切断、バリ取り作業に。

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

刃先形状
ストレート刃(薄刃)
呼び寸法
150
プラスチック切断能力(mm)
5
ばね
あり
トラスココード
276-3443
刃表面形状
ストレート刃・薄刃
全長(mm)
158
重量(g)
140
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト