17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

90S-110

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

硬質樹脂(プラスチック)の切断に最適なニッパ。
【特長】
・側面に刃部調整ストッパーネジを取り付けているので、切り残しが少なく刃部の保護にもなる。
・刃部の形状はラウンド刃。
・刃部は「マイクロミラーブレード」を採用し驚異の切れ味を実現。※90S-150のみ。
・コイルバネが付いており、連続作業でも快適。
・グリップには衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
【用途】
・プラスチック成型品のゲート切断、バリ取り作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

刃先形状
ラウンド刃(薄刃)
呼び寸法
110
プラスチック切断能力(mm)
3
ばね
あり
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
樹脂
JANコード
4952520009246
トラスココード
276-3419
刃表面形状
ラウンド刃・薄刃
全長(mm)
131
重量(g)
80
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト