ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスニッパ 60H-150

ステンレスニッパ 60H-150 60H-150
通常単価(税別)
7,0903,638
税込単価
7,7994,002
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

サビに強いステンレス製のニッパ。【特長】・独自開発による高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用。・...

詳細を確認
  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番:

60H-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60H-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
0.8
銅線切断能力(mm)
1.2
ばね
なし
本体材質
ステンレス鋼(SUS420J2)
グリップ種類
樹脂
JANコード
4952520006368
トラスココード
117-9373
全長(mm)
152
重量(g)
110
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60H-150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0903,638
( 4,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレス製のニッパ。
【特長】
・独自開発による高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用。
・軽量かつ強靱に作っているので、切れ味・耐久性は抜群。
【用途】
・水を使う場所などでの鉄線・銅線などの切断作業に。
・エレクトロニクス、精密機器などの分野での切断作業に。

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

商品情報

製品仕様

60H-150

60H-150

  • 重量:110g/w
  • 切断能力 鉄線:φ0.8(直径0.8mm)
  • 切断能力 銅線:φ1.2(直径1.2mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×15mm

外形図

外形図

外形図

  • a:152mm
  • b:16.1mm
  • c:10mm
  • d:52mm
  • e:21.2mm
  • i:23mm

この商品の特長

ステンレス製で錆びにくい

ステンレス製で錆びにくい

刃部はラウンド刃

刃部はラウンド刃

鉄線・銅線などの切断作業に

鉄線・銅線などの切断作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスニッパ 60H-150の型番60H-150のページです。 型番60H-150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスニッパ 60H-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスニッパ 60H-150
(メリー印)スタンダードニッパ
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
ニッパ PC4
(メリー印)コンパウンドニッパ
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
メーカーフジ矢室本鉄工エスコ室本鉄工室本鉄工エスコ
通常価格7,0903,7834,7313,5166,1044,660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法150125200125160200
鉄線切断能力(mm)0.80.8Ф2.5(軟鉄線)0.92Ф2.5(軟鉄線)
銅線切断能力(mm)1.21.2Ф3.5(軟銅線)1.62.6Ф3.5(軟銅線)
ばねなしなしありありありあり
本体材質ステンレス鋼(SUS420J2)炭素鋼マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)炭素鋼炭素鋼マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング