17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150

ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150

通常単価(税別)
3,9984,667
税込単価
4,3985,134
通常出荷日:1日目

耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパ。【特長】・刃に角度をつけているので、指が邪魔にならず切断作業がス...

詳細を確認

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

505-150

505-150

505-125

  • 重量:100g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.2(直径1.2mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.0(直径2.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×20mm

505-150

  • 重量:130g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.2(直径1.2mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.6(直径2.6mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×20mm
刃に角度を付けているので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできる

刃に角度を付けているので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできる

刃部に被覆線の皮むき機能が付いている

刃部に被覆線の皮むき機能が付いている
φ0.8/1.6(直径0.8/1.6mm)

規格表

型番abcdei
505-12513214105223.235
505-15015715115324.435

外形図

外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

銅線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(1)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
125
2
4952520005651
117-9152
132
100
10
1個
150
2.6
4952520005668
117-9161
157
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,998
( 4,398 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパ。
【特長】
・刃に角度をつけているので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできる。
・被覆部の皮むき機能付き。(芯線の径は2種類:φ0.8/1.6mm)
【用途】
・電気、通信関係の配線工事等での切断作業に。

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電線の切断、樹脂のバリ取り
4
満足度:4.0
角度付きのニッパは試した事がありませんでしたが、電線の切断でしたら普通のニッパで十分でした。 樹脂のバリ取りにはちょうど...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150
二枚式斜ニッパ
二枚式ばね付斜ニッパ
斜ニッパー(ストリップ穴付) N-5
“斜ニッパ”
斜ニッパ ラウンド刃 322A
メーカーフジ矢室本鉄工室本鉄工ホーザンフジ矢フジ矢
通常価格3,998-4,8334,6963,220 -3,6193,549
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
刃先形状ラウンド刃(厚刃)--ラウンド刃(薄刃)--
鉄線切断能力(mm)1.20.90.9---
皮むき機能----
皮むき能力(mm)1.6 / 0.8-----
JIS規格(JIS B 4625)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング