17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200

電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200

通常単価(税別)
5,1415,884
税込単価
5,6556,472
通常出荷日:1日目

電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適なニッパ。【特長】・刃部の形状はストレート刃。・刃部はフジ矢...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電工VAニッパ(ストレート刃)の仕様

77A-175

77A-175

77A-175

  • 重量:200g/w
  • 切断能力 鉄線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.0(直径3.0mm)
  • 切断能力 VA・VVF線:φ2.0(直径2.0mm)×3芯
  • パッケージサイズ(H×W×D):223×73×17mm

77A-200

  • 重量:270g/w
  • 切断能力 鉄線:φ2.5(直径2.5mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.5(直径3.5mm)
  • 切断能力 VA・VVF線:φ2.6(直径2.6mm)×3芯
  • パッケージサイズ(H×W×D):251×73×22mm

外形図・寸法

外形図

外形図

77A-175

  • a:183mm
  • b:22mm
  • c:10.5mm
  • d:49mm
  • e:24.2mm
  • i:15mm

77A-200

  • a:200mm
  • b:25mm
  • c:13mm
  • d:52mm
  • e:25mm
  • i:17mm

この商品の特長

マイクロミラーブレード加工で電線皮膜もさくっと切断できる

マイクロミラーブレード加工で電線皮膜もさくっと切断できる

切断面もきれいに仕上がる

切断面もきれいに仕上がる

刃部断面図

刃部断面図

薄刃設計のため少ない力で線材を切断できる

薄刃設計のため少ない力で線材を切断できる

刃部形状はストレート刃

刃部形状はストレート刃

 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
175
2
3
4952520007129
344-4031
183
200
10
1個
200
2.5
3.5
4952520007143
381-6419
200
270
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,141
( 5,655 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適なニッパ。
【特長】
・刃部の形状はストレート刃。
・刃部はフジ矢独自開発の最先端鏡面研磨技術「マイクロミラーブレード」により切断時の摩擦抵抗を減らしVA線(Φ2.6mm)三芯線も同軸線もらくに切断できます。
・薄型・軽量タイプです。
【用途】
・内線、外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
電気保守担当者の工具として購入。
3
満足度:3.0
工場の電気保守担当者用として購入。 ミスミHPで探すと、価格がすぐに分かるので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
(メリー印)VA線用ニッパ 鋭刃
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
フジ矢 電工名人強力ニッパ
電工Fニッパ DN-195・DN-215
メーカーフジ矢フジ矢室本鉄工室本鉄工フジ矢スリーピークス技研
通常価格5,141-5,5413,468 -3,9125,227 -4,455
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
ばねなしなしありありなしなし
本体材質特殊鋼特殊鋼炭素鋼炭素鋼特殊鋼バナジウム鋼
グリップ種類樹脂樹脂ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂グリップ:エラストマー樹脂
仕様ストレート刃ラウンド刃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング