17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

直読式トルクドライバ FTD-S

通常単価(税別)
19,75649,811
税込単価
21,73254,792
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

締め付けトルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式トルクドライバです。【特長】・直読式トルクドライバの...

詳細を確認

ご注意

  • 校正証明書と検査成績書が1枚になった書類が同梱されています。トレサビリティ体系図の発行は追加費用が必要です。詳しくはページ右上に記載の技術窓口にお問い合わせください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

FTD200CN2-Sの外観

FTD200CN2-Sの外観

FTD8N2-Sの外観(付属品・補助締具を付けた状態)

FTD8N2-Sの外観(付属品・補助締具を付けた状態)

メモリ部イメージ

メモリ部イメージ

※写真のビットはオプションです。

仕様

型番FTD2CN-SFTD5CN-SFTD
10CN-S
FTD
20CN-S
FTD
50CN2-S
FTD
100CN2-S
FTD
200CN2-S
FTD
400CN2-S
FTD8N2-SFTD16N2-S
トルク調整範囲[cN・m]最小~最大0.3~20.5~51~103~205~5010~10030~20050~4001~8N・m3~16N・m
1目盛0.050.10.20.5125100.2N・m0.5N・m
適用ねじ
(参考)
小ねじM1M1.2M1.6M2M2.5M3(M3.5)M4M5M6M8
タッピンねじM1(M1.1)M1.2(M1.4)M1.6(M1.8)M2(M2.2)M2.5, M3(M3.5)M4(M4.5)M6(M7)
寸法[mm]全長約 L’151272338
握り部径 D1203850
本体D290112
D361318
D4911-
L185157188
L267115150
質量約[kg]0.140.370.90.93
目盛板色赤(朱)赤(朱)赤(朱)
付属品
ビット
-#3
- 刃先厚×幅1.2×8

精度±3%

※FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付で、先端部は角ドライブ(6.35mm)になっています。

外形図

FTD2CN-S~400CN2-S

 

FTD8N2-S、FTD16N2-S

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(cN・m)

  • 最小目盛(cN・m)

  • 全長(mm)

  • 標準/強力

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(cN・m)

最小目盛

(cN・m)

全長

(mm)

標準/強力

JANコード

トラスココード

適合ビット

付属品

握り部径

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
0.3~2
0.05
152
標準
4560138454626
158-0124
6.35HEX汎用ビット
-
-
140
10
1個
0.5~5
0.1
152
標準
4560138454657
158-0132
6.35HEX汎用ビット
-
-
140
10
1個
100~800
20
338
強力
4560138454565
158-0205
85、86、87、88、89、109、106、107、108、91、92、93、94、95
専用プラスビット#3、補助締具
50
900
10
1個
1~10
0.2
152
標準
4560138454374
158-0141
6.35HEX汎用ビット
-
-
140
10
1個
300~1600
50
338
強力
4560138454589
158-0213
85、86、87、88、89、109、106、107、108、91、92、93、94、95
専用プラスビット#3、補助締具
50
930
10
1個
3~20
0.5
152
標準
4560138454404
158-0159
6.35HEX汎用ビット
-
-
140
10
1個
5~50
1
272
標準
4560138454435
158-0167
6.35HEX汎用ビット
-
-
370
10
1個
10~100
2
272
標準
4560138454473
158-0175
6.35HEX汎用ビット
-
-
370
10
1個
30~200
5
272
標準
4560138454503
158-0183
6.35HEX汎用ビット
-
-
370
10
1個
50~400
10
272
標準
4560138454534
158-0191
6.35HEX汎用ビット
-
-
370
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,756
( 21,732 )
4日目
19,756
( 21,732 )
1日目
47,824
( 52,606 )
1日目
19,756
( 21,732 )
1日目
49,811
( 54,792 )
1日目
19,756
( 21,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,411
( 23,552 )
1日目
21,904
( 24,094 )
1日目
23,726
( 26,099 )
2日目
25,218
( 27,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

締め付けトルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式トルクドライバです。
【特長】
・直読式トルクドライバの基本形。
・締まっているねじの検査用に最適。
・左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査が可能。
・置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行える。
・FTD8N2-S、FTD16N2-Sを除き、汎用の6.35HEXビットが使用可能。
・FTD8N2-S、FTD16N2-Sは、プラスビット #3と補助締具が付属。
・EU圏内でも安心して使用可能。ISO 6789 Type I ClassDの校正手順に準拠。
【主な用途】
・検査
・締付け
・締まっているねじの検査

ご注意

  • 校正証明書と検査成績書が1枚になった書類が同梱されています。トレサビリティ体系図の発行は追加費用が必要です。詳しくはページ右上に記載の技術窓口にお問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直読式トルクドライバ FTD-Sのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品の検査に使用しています
4
満足度:4.0
測定範囲が異なるモデルを以前から使用している点や納期の短さ、価格の面からこの商品を選びました。一般的な検査の用途ですので...もっと読む
0人が参考にしています。
仕様書に締め付けトルク値を記入するために計測に使用しています
4
満足度:4.0
この商品のほかにあまり選択肢がなく、測定範囲を満たすものでしたので購入しました。目盛りが読みやすいかどうかは個人差になっ...もっと読む
0人が参考にしています。
現場の作業で使用
5
満足度:5.0
ネットで注文しやすかったので購入しました。品質や性能は特に問題なく、期待通りに使用できました。ダイヤル式メモリも読みやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直読式トルクドライバ FTD-S
カノン 傘形トルクドライバー(置針付) CN-DPSK形(標準タイプ)
カノン 傘形トルクドライバー(置針付) CN-DPSK-L形(透明目盛板タイプ)
PB 225 差替ブレード用トルクハンドル PB 8324 A
デジラチェ ドライバタイプ
空転式プレセット形トルクドライバ
メーカー東日製作所中村製作所中村製作所PBスイスツールズKTC(京都機械工具)東日製作所
通常価格19,756-20,851 -22,675 -18,30524,335 -15,439 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目1日目在庫品1日目〜
精度(%)333---
測定方向左右-----
よく一緒に購入される商品

ダイヤル形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング