ツール用品技術窓口

ホイールレンチをセットすればタイヤの締め付けもできるトルクレンチ。【特長】・10~70N・mまで締め付...
詳細を確認【概要】
市販の工具がたちまちトルクレンチに変身します。
【特長】
・モトトルクMT70Nは市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
・美麗な表面処理です。
・スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
・ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
・設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
・樹脂ハンドル付です。
【用途】
・締付け作業用。

MT70Nの外観と全長
| トルク調整範囲 [N・m] | 最小~最大 | 10~70 |
|---|---|---|
| 1目盛 | 0.2 | |
| 全長 [mm] | 245 | |
| 負荷方向 | 右 | |
| 取付け可能なスパナ、リングスパナの最大クランプ幅 [mm] | 約21 | |
| 取付け可能な六角棒レンチ | 最小保持寸法 W5 | |
| 適用ねじ (参考) | 普通鋼 | M8,M10,M12,(M14) |
| ハイテン | M6,(M7),M8,M10 | |
| 最大トルク時の手力P[N] | 292 | |
| トルク精度 | ± 5% | |
| 質量約[kg] | 0.65 | |


MT70Nの使用例
ホイールレンチをセットすればタイヤの締め付けもできるトルクレンチ。
【特長】
・10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。
・・製造国:日本。
【用途】
・市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用できる。
・モータサイクル、一般用。
・フィールド作業に。


東日製作所
SH型 オープンヘッド

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円

TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし
0通常価格(税別):16,216円~