17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RQH型 メスラチェットヘッド

通常単価(税別)
10,00316,909
税込単価
11,00318,600
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

高さ方向のスペースが少ない場所で効率的な締め付け作業が行えるRQHメスラチェットヘッド。【特長】・製造...

詳細を確認
  • 形状
    特殊ヘッド
  • 特長
    高さのスペースがない狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。メス型です。
  • 用途
    作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RQH型 メスラチェットヘッドの仕様

RQH型の外観

RQH型の外観

品番二面寸法
(mm)
適用トルクレンチ質量
(g)
RQH12DX1212CTA50、CTB50、CL50N、YCL40N2、CEM50N3、CSP50N、YCL70N2、PCL50N、CF50N、CDB50N-S180
RQH12DX1414180
RQH15DX1414CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S280
RQH15DX1717280
RQH19DX1717CTA200、CTB200、CL200N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S430
RQH19DX1919430
RQH19DX2222430
RQH22DX2222CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3720
RQH22DX2424720

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合トルクレンチ

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 差込径(φ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合トルクレンチ

二面幅寸法(mm)

厚さ(mm)

差込径(φ)

適合トルクレンチ

重量

(g)

口幅

(mm)

外幅寸法

(mm)

挿入部サイズ

RoHS?最小発注数量
4562135121679
272-4723
170.000
本体の品番に「X12D」を含むもの
14
24.1
12
本体の品番に「X12D」を含むもの
180
14
32
12
10
1個
4562135121686
272-4731
280.000
本体の品番に「X15D」を含むもの
14
29
15
本体の品番に「X15D」を含むもの
280
14
37.2
15
10
1個
4562135121693
272-4740
260.000
本体の品番に「X15D」を含むもの
17
29
15
本体の品番に「X15D」を含むもの
280
17
37.2
15
10
1個
4562135121709
272-4758
430.000
本体の品番に「X19D」を含むもの
17
28
19
本体の品番に「X19D」を含むもの
430
17
45
19
10
1個
4562135121716
272-4766
410.000
本体の品番に「X19D」を含むもの
19
28
19
本体の品番に「X19D」を含むもの
430
19
45
19
10
1個
4562135121723
272-4774
390.000
トルクレンチの品番に「X19D」を含むもの
22
28
19
トルクレンチの品番に「X19D」を含むもの
430
22
45
19
10
1個
4562135121648
272-4782
720.000
トルクレンチの品番に「X22D」を含むもの
22
35
22
トルクレンチの品番に「X22D」を含むもの
720
22
51
22
10
1個
4562135121655
272-4791
700
トルクレンチの品番に「X22D」を含むもの
24
35
22
トルクレンチの品番に「X22D」を含むもの
720
24
51
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,003
( 11,003 )
1日目
10,479
( 11,527 )
1日目
10,479
( 11,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,746
( 16,221 )
1日目
14,754
( 16,229 )
1日目
14,754
( 16,229 )
4日目
16,909
( 18,600 )
1日目
16,909
( 18,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

高さ方向のスペースが少ない場所で効率的な締め付け作業が行えるRQHメスラチェットヘッド。
【特長】
・製造国:日本。
・トルクレンチ用交換ヘッド。
・・メス型。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RQH型 メスラチェットヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RQH型 メスラチェットヘッド
HH型 ヘックスヘッド
DH型スクェアードライブヘッド
SH型 オープンヘッド
RH型リングヘッド
QH型 ラチェットヘッド
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
通常価格10,003-5,354 -5,887 -2,530 -2,485 -5,882 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜7日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
形状特殊ヘッド特殊ヘッド特殊ヘッドスパナヘッドめがねヘッドラチェットヘッド
特長高さのスペースがない狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。メス型です。HH型ヘックスヘッドは六角穴ボルト用ヘッドです。六角レンチが差し込めます。HH8Dのみ、交換ビットが差し込めます(根本部は6.35HEXです)。1本のトルクレンチで同形多種のボルトを締める場合、セットで備えておくとベンチです。---
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。作業条件、環境で選べる交換ヘッド。----
よく一緒に購入される商品

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング