17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SH型 オープンヘッド

通常単価(税別)
2,65023,883
税込単価
2,91526,271
通常出荷日:1日目~8日目

トルクレンチ用の交換ヘッドです。【特長】・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット、狭い場所での作...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルクレンチ本体の「適合交換ヘッド」とトルクレンチ用交換ヘッドの「適合挿入部サイズ」が一致していれば取り付け可能であると考えられます。
  • 東日製作所のヘッド交換式トルクレンチと組み合わせて使用してください。他社製トルクレンチと組み合わせると破損などの可能性があります。
未確定 94 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SH15DX17の外観

SH15DX17の外観

 

【概要】
オープンヘッドです。

【特長】

  • ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行えます。
  • 300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締付け作業に対応します。
  • RoHS対応
SH型 オープンヘッド 仕様図

15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。

規格表

SH型 オープンヘッド 規格表1
SH型 オープンヘッド 規格表2
SH型 オープンヘッド 規格表3
 
インチサイズ
SH型 オープンヘッド 規格表4
 

外形図

使用方法・使用事例

使用事例

SH型 オープンヘッドの取り付け例

取付例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

東日の交換ヘッドは東日のヘッド交換式トルクレンチに使用してください。

「東日の交換ヘッド」は、「東日のヘッド交換式トルクレンチ」用に設計・製作されています。
他社トルクレンチに接続・使用すると破損の可能性があります。他社トルクレンチには使用しないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合挿入部サイズ

  • トラスココード

  • 許容トルク(N・m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適合挿入部サイズ

トラスココード

許容トルク(N・m)

全長

(mm)

重量

(g)

口幅

(mm)

外幅寸法

(mm)

先端部厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8D
215-2487
1.5
35
30
5.5
13
3
10
1個
8D
215-2495
2.5
35
30
6
15
3.5
10
1個
8D
215-2509
3.5
35
30
7
17
4
10
1個
8D
215-2517
7
35
30
8
20
4.5
10
1個
8D
215-2525
14
35
40
10
25
5.5
10
1個
8D
215-2533
15
35
40
11
27
5.5
10
1個
8D
215-2541
15
35
40
12
29
5.5
10
1個
8D
215-2550
15
35
40
13
29
5.5
10
1個
8D
215-2568
15
35
40
14
29
6.5
10
1個
8D
215-2576
15
35
40
16
31
6.5
10
1個
8D
215-2584
15
35
40
17
32
6.5
10
1個
8D
215-2592
15
35
50
19
35
6.5
10
1個
8D
205-7286
15
35
-
21
36
6.5
-
1個
8D
205-7284
15
35
-
22
37
6.5
-
1個
8D
215-2606
15
35
50
24
39
6.5
10
1個
10D
215-2614
20
44
60
7
28
6.5
10
1個
10D
215-2622
20
44
60
8
28
6.5
10
1個
10D
215-2631
20
44
60
10
28
6.5
10
1個
10D
215-2649
20
44
60
11
28
6.5
10
1個
10D
215-2657
25
44
60
12
32
6.5
10
1個
10D
215-2665
25
44
60
13
32
6.5
10
1個
10D
215-2673
25
44
60
14
32
6.5
10
1個
10D
215-2681
25
44
70
16
39
6.5
10
1個
10D
215-2690
25
44
70
17
39
6.5
10
1個
10D
215-2703
25
44
70
18
39
6.5
10
1個
10D
215-2711
25
44
70
19
39
6.5
10
1個
10D
215-2720
25
44
70
21
39
6.5
10
1個
10D
215-2738
25
44
70
22
43
6.5
10
1個
10D
205-7297
25
44
-
24
43
6.5
-
1個
12D
215-2746
7
53
70
8
20
5
10
1個
12D
215-2754
12
53
70
10
24
5
10
1個
12D
215-2762
20.5
53
70
11
28
5.5
10
1個
12D
215-2771
29.5
53
80
12
31
6.5
10
1個
12D
215-2789
29.5
53
80
13
32
6.5
10
1個
12D
215-2797
59
53
100
14
38
8
10
1個
12D
215-2801
59
53
120
16
40
10
10
1個
12D
215-2819
70
53
120
17
40
10
10
1個
12D
215-2827
70
53
130
18
41
11
10
1個
12D
215-2835
70
53
130
19
41
11
10
1個
12D
215-2843
70
53
140
21
43
13
10
1個
12D
215-2851
70
53
140
22
43
13
10
1個
12D
215-2860
70
53
150
24
48
13
10
1個
12D
215-2878
70
53
160
27
52
13
10
1個
15D
215-2886
59
63
120
12
38
8
10
1個
15D
215-2894
59
63
120
13
38
8
10
1個
15D
215-2908
59
63
120
14
38
8
10
1個
15D
215-2916
140
63
200
16
51
13
10
1個
15D
215-2924
140
63
200
17
51
13
10
1個
15D
215-2932
140
63
200
18
51
13
10
1個
15D
215-2941
140
63
200
19
51
13
10
1個
15D
215-2959
140
63
200
21
51
13
10
1個
15D
215-2967
140
63
200
22
51
13
10
1個
15D
215-2975
140
63
220
24
60
12
10
1個
15D
215-2983
140
63
220
26
60
12
10
1個
15D
215-2991
140
63
220
27
60
12
10
1個
15D
215-3009
140
63
220
30
60
12
10
1個
15D
215-3017
140
63
220
32
60
12
10
1個
15D
205-7378
140
63
-
36
68
12
-
1個
19D
215-3025
200
80
300
17
54
13
10
1個
19D
215-3033
200
80
300
18
54
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
2,655
( 2,921 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
3,108
( 3,419 )
1日目
3,105
( 3,416 )
1日目
3,108
( 3,419 )
1日目
3,105
( 3,416 )
1日目
3,108
( 3,419 )
1日目
3,108
( 3,419 )
4日目
3,108
( 3,419 )
1日目
3,114
( 3,425 )
1日目
3,108
( 3,419 )
1日目
3,105
( 3,416 )
1日目
3,095
( 3,405 )
1日目
3,108
( 3,419 )
1日目
3,105
( 3,416 )
1日目
3,114
( 3,425 )
1日目
3,346
( 3,681 )
1日目
3,346
( 3,681 )
1日目
2,881
( 3,169 )
1日目
3,346
( 3,681 )
1日目
3,346
( 3,681 )
1日目
3,346
( 3,681 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
3,569
( 3,926 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,476
( 3,824 )
4日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,476
( 3,824 )
1日目
3,793
( 4,172 )
1日目
3,793
( 4,172 )
8日目
3,793
( 4,172 )
1日目
3,793
( 4,172 )
1日目
3,657
( 4,023 )
1日目
3,664
( 4,030 )
4日目
3,793
( 4,172 )
1日目
3,793
( 4,172 )
1日目
3,793
( 4,172 )
1日目
3,993
( 4,392 )
1日目
3,993
( 4,392 )
1日目
3,993
( 4,392 )
1日目
3,993
( 4,392 )
1日目
4,008
( 4,409 )
1日目
5,124
( 5,636 )
1日目
4,492
( 4,941 )
1日目
4,313
( 4,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

トルクレンチ用の交換ヘッドです。
【特長】
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット、狭い場所での作業に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • トルクレンチ本体の「適合交換ヘッド」とトルクレンチ用交換ヘッドの「適合挿入部サイズ」が一致していれば取り付け可能であると考えられます。
  • 東日製作所のヘッド交換式トルクレンチと組み合わせて使用してください。他社製トルクレンチと組み合わせると破損などの可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SH型 オープンヘッドのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
組立生産用
5
満足度:5.0
組み立て生産に使用しました。 ヘッド交換で各サイズに対応できます。 仕上げも高品質です。
1人が参考にしています。
ホースの樹脂カップリング根元のナット締め用に
5
満足度:5.0
相手が樹脂なので、傷をつけないか心配でしたが、届いた商品を見ると、非常にキレイでなめらかな表面でしたので安心しました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
トルク値の管理
4
満足度:4.0
スパナでしか回せないボルトのトルク測定のためにcdbトルクレンチに取り付けて使用しました. 通常の工具のスパナと比較し,...もっと読む
0人が参考にしています。
増し締め含む各種作業に使用
5
満足度:5.0
ヘッドの付替えにより被対象のサイズや形状に容易に対応可能です。また一般形状工具での作業が困難な狭所や、遮蔽物が邪魔する環...もっと読む
0人が参考にしています。
機械組み立て時
5
満足度:5.0
機械組み立て時にスキマがなくソケットレンチにて締付が不可能な個所があり オープンヘッドを購入で締付が可能となった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SH型 オープンヘッド
RH型リングヘッド
FH型フックヘッド
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
スパナヘッド形交換ヘッド
QH型 ラチェットヘッド
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
通常価格2,650-2,590 -14,920 -14,7237,6096,139 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目5日目1日目〜
形状スパナヘッドめがねヘッド特殊ヘッドスパナヘッドスパナヘッドラチェットヘッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング