17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレート形トルクレンチ

通常単価(税別)
8,80562,920
税込単価
9,68669,212
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

直読式で締め付け・測定と様々に使えるプレート形のトルクレンチ。【特長】・目盛は左右トルクが刻まれ、増し...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

プレート形トルクレンチ Fタイプの外観

SFタイプの外観

プレート形トルクレンチ SFタイプの外観

Fタイプの外観

【特長】

  • トルクレンチの標準形。
  • シンプルなプレート直読式です。
  • 軽量、見やすい目盛、検査用として最適。
  • アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
  • F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。
 

【仕様】

■SFタイプ

型番SF40CNSF70CNSF1.5NSF3NSF6NSF12N
トルク調整範囲(N・m)最小~最大8~40cN・m10~70.0cN・m0.2~1.50.5~30.6~62~12
1目盛2cN・m2cN・m0.050.10.20.5
適用ねじ
(参考)
普通鋼M2(M2.2)M2.5、M3(M3.5)M4(M4.5)M5、M6(M7)
ハイテン(M1.8)M2(M2.2)M2.5M3(M3.5)M4M4(M4.5)M5、M6
最大トルク時の手力P(N)4.15.911.718.932.857.8
寸法(mm)有効長L100120130160185210
全長約L'118138144175205231
全高M24.226.228.230.247.550.5
全幅B505054567484
目盛長σ20.420.422.422.426.731.9
角ドライブa6.356.356.356.356.356.35
b7.57.57.57.57.57.5
頭部h22.724.726.728.735.140.1
R556688.5
ハンドルd81011121616
質量約(kg)0.040.050.070.090.20.25
精度:±3%

■Fタイプ

型番F23NF46NF92NF130NF190NF280NF420NF560NF700NF850NF1000N
トルク調整範囲(N・m)最小~最大3~235~4610~9220~13030~19050~28070~420100~560100~700100~850100~1,000
1目盛0.5122551010102020
適用ねじ
(参考)
普通鋼M8M10M12(M14)M16(M18)M20(M22)M24(M27)(M27)M30
ハイテン(M7)M8M10M12(M14)M16(M18)M20M20(M22)M24
最大トルク時の手力P(N)92.9155269345450564568677677680686
寸法(mm)有効長L2503003453804255007508401,0541,2821,511
全長約L'2943564074434905678239431,1741,4081,637
全高M59.864.875.877.280.992.2717175.182.682.6
全幅B90104110115120130130152152152152
目盛長σ34.838.742.544.249.350.55162.562.562.562.5
角ドライブa9.539.5312.712.712.719.0519.0519.0519.0525.425.4
b111114141420.520.520.520.526.526.5
頭部h50.655.66668.871.583.154.154.155.364.864.8
R9.510.5121314.51723.523.5606060
ハンドルd2026263030303038383838
l709090100100100100160160160160
質量約(kg)0.40.60.951.21.52.23.5467.88.8
精度:±3%

外形図

プレート形トルクレンチ 外形図1

SF40CN~12N

プレート形トルクレンチ 外形図2

F23N~280N

プレート形トルクレンチ 外形図3

F420N、560N

プレート形トルクレンチ 外形図4

F700N~1000N

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 差込角(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

トルク調整範囲(N・m)

差込角(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
3~23
0.5
294
4560138440452
157-9835
400
3~23
9.53(3/8inch)
400
10
1個
5~46
1
356
4560138440506
157-9843
600
5~46
9.53(3/8inch)
600
10
1個
10~92
2
407
4560138440551
157-9851
950.0
10~92
12.7(1/2inch)
950
10
1個
100~1000
20
1637
4560138440414
238-6305
-
-
25.4(1inch)
8800
10
1個
20~130
2
443
4560138440605
157-9860
-
-
12.7(1/2inch)
1200
10
1個
30~190
5
490
4560138440650
157-9878
-
-
12.7(1/2inch)
1500
10
1個
50~280
5
567
4560138440254
158-0345
-
-
19.05(3/4inch)
2200
10
1個
70~420
10
823
4560138440292
158-0353
-
-
19.05(3/4inch)
3500
10
1個
100~560
10
943
4560138440322
238-6275
-
-
19.05(3/4inch)
4000
10
1個
100~700
10
1174
4560138440353
238-6283
-
-
19.05(3/4inch)
6000
10
1個
100~850
20
1408
4560138440384
238-6291
-
-
25.4(1inch)
7800
10
1個
0.2~1.5
0.05
144
4560138440087
158-0302
70.0
0.2~1.5
6.35(1/4inch)
70
10
1個
0.5~3
0.1
175
4560138440117
158-0311
-
-
6.35(1/4inch)
90
10
1個
0.6~6
0.2
205
4560138440155
158-0329
200.0
0.6~6
6.35(1/4inch)
200
10
1個
2~12
0.5
231
4560138440209
158-0337
-
-
6.35(1/4inch)
250
10
1個
0.08~0.4
0.02
118
4560138440025
158-0281
-
-
6.35(1/4inch)
40
10
1個
0.1~0.7
0.02
138
4560138440056
158-0299
-
-
6.35(1/4inch)
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,076
( 13,284 )
1日目
13,319
( 14,651 )
1日目
14,674
( 16,141 )
1日目
62,920
( 69,212 )
2日目
16,446
( 18,091 )
1日目
17,208
( 18,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,229
( 22,252 )
1日目
32,708
( 35,979 )
1日目
32,936
( 36,230 )
1日目
51,750
( 56,925 )
2日目
55,553
( 61,108 )
1日目
9,218
( 10,140 )
1日目
10,102
( 11,112 )
1日目
11,632
( 12,795 )
5日目
12,251
( 13,476 )
4日目
8,805
( 9,686 )
1日目
8,991
( 9,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

直読式で締め付け・測定と様々に使えるプレート形のトルクレンチ。
【特長】
・目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用。
・トルク精度:±3%。
・負荷方向:右、左。
・製造国:日本。
【用途】
・検査、締め付け用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート形トルクレンチのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
締め付けトルクの評価に
5
満足度:5.0
当社製品などの規定トルク値の検証、製品ごとの適正トルク値の把握などのため、新規に購入使用しています。特にこのトルクレンチ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のトルク締め付け作業で使用
3
満足度:3.0
以前から使用している商品であり、今回もう1セット製品を製造することになったため選定し購入しました。これといって特に問題あ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート形トルクレンチ
カノン プレート形トルクレンチ N-FK形
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ
置針付ダイヤル形トルクレンチ
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形
メーカー東日製作所中村製作所中村製作所中村製作所東日製作所中村製作所
通常価格8,805-10,973 -19,055 -23,73923,435 -22,296 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜3日目
表示部プレート形プレート形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形
ヘッドタイプ交換式交換式交換式交換式交換式交換式
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
測定方向左右左右左右左右左右左右

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング