17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤル形トルクレンチ(置針付)

通常単価(税別)
23,435139,059
税込単価
25,779152,965
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

見やすいダイヤル形で測定作業に最適な日本製のトルクレンチ。【特長】・検査用トルクレンチの基本形。・-S...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) 外観1

DB-Sタイプの外観

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) 外観

DBE-Sタイプの外観

【特長】

  • ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
  • ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N-S、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
  • DB25N-S~DB280N-Sは樹脂グリップ付きです。
  • DBEはエクステンションハンドル付きです。
 

【仕様】

[DB1.5N4-S~DB50N-S]

型番DB1.5N4-SDB3N4-SDB6N4-SDB12N4-SDB25N-1/4-SDB25N-SDB50N-S
トルク測定範囲
[N・m]
最小~最大0.2~1.50.3~30.6~61~123~255~50
1目盛0.020.050.10.20.5
適用ねじ
(参考)
普通鋼(M3.5)M4(M4.5)M5,M6(M7)M8M10
ハイテンM3(M3.5)M4M4(M4.5)M5,M6(M7)M8
最大トルク時の手力P[N]8.817.635.370.6125209
寸法
[mm]
有効長L170200240
全長約L'204247318
全幅B77.2
ダイヤル外径D67
角ドライブa6.359.53
b7.58.511
頭部e1417
h343840.5
R1418.5
本体d1930.632
L095114140
質量約[kg]0.40.6
精度 ±3%
 

[DB100N-S~DB420N-S]

型番DB100N-3/8-SDB100N-SDB200N-SDB280N-1/2-SDB280N-SDB420N-S
トルク測定範囲
[N・m]
最小~最大10~10020~20030~28040~420
1目盛125
適用ねじ
(参考)
普通鋼M12(M14)M16(M18)M20(M22)
ハイテンM10(M14)M16(M18)
最大トルク時の手力P[N]323488467525
寸法
[mm]
有効長L310410600800
全長約L'398501691896
全幅B77.291
ダイヤル外径D6781
角ドライブa9.5312.719.05
b12.41414.720.5
頭部e1716.314.716.7
h41.943.547.249.352.157.1
R18.521.526
本体d31.335.434
L0180230300
質量約[kg]0.711.652.6
精度 ±3%
 

[DBE560N-S~DBE2100N-S]

型番DBE560N-SDBE700N-SDBE850N-SDBE1000N-SDBE1400N-SDBE2100N-S
トルク測定範囲
[N・m]
最小~最大50~56070~700100~850100~1,000200~1,400200~2,100
1目盛51020
適用ねじ
(参考)
普通鋼M24(M27)M30(M33)M36
ハイテンM20(M22)M24(M27)M30
最大トルク時の手力P[N]5606096807418751,050
寸法
[mm]
有効長L1,0001,1501,2501,3501,6002,000
全長約L'1,1091,2671,3691,4961,7482,150
全幅B91
ダイヤル外径D81
角ドライブa19.0525.4
b20.526.528.5
頭部e19.62216.914.518.818.3
h63.16767.9637378.3
R293434.839.845.8
本体L1728.6810.1812.4737.4729.9
d343834
d040455160.3
L0420500
質量約[kg]4.15.76.36.68.813.1
精度 ±3%

外形図

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) 外形図1

DB1.5N4~12N4

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) 外形図2

DB25N~280N

 
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) 外形図3

DB420N

 
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) 外形図4

DBE560N~2100N

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 差込角(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

詳細タイプ

仕様

RoHS?最小発注数量
0.2~1.5
0.02
204
4562135127084
321-2050
400
6.35(1/4inch)
DBタイプ
-
10
1個
0.3~3
0.05
204
4562135127121
321-2076
400
6.35(1/4inch)
DBタイプ
-
10
1個
5~50
0.5
318
4560138443880
272-4022
600
9.53(3/8inch)
DBタイプ
-
10
1個
10~100
1
398
4571141274866
432-7241
700
9.53(3/8inch)
DBタイプ
-
10
1個
10~100
1
398
4560138443941
272-4031
700
12.7(1/2inch)
DBタイプ
-
10
1個
20~200
2
501
4560138444009
272-4049
1000
12.7(1/2inch)
DBタイプ
-
10
1個
40~420
5
896
4560138442319
272-4065
2600
19.05(3/4inch)
DBタイプ
-
10
1個
100~1000
10
1496
4560138444269
272-4898
6600
25.4(1inch)
DBEタイプ
エクステンションハンドル付
10
1個
200~1400
20
1748
-
821-9190
8800
25.4(1inch)
DBEタイプ
エクステンションハンドル付
-
1個
200~2100
20
2150
-
821-9192
13100
25.4(1inch)
DBEタイプ
エクステンションハンドル付
-
1個
50~560
5
1109
4560138442395
272-4073
4100
19.05(3/4inch)
DBEタイプ
エクステンションハンドル付
10
1個
70~700
10
1267
4560138442531
272-4081
5700
19.05(3/4inch)
DBEタイプ
エクステンションハンドル付
10
1個
100~850
10
1369
4560138444221
272-4880
6300
25.4(1inch)
DBEタイプ
エクステンションハンドル付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,438
( 25,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,435
( 25,779 )
1日目
25,894
( 28,483 )
1日目
27,112
( 29,823 )
3日目
27,013
( 29,714 )
1日目
29,562
( 32,518 )
1日目
41,181
( 45,299 )
1日目
91,218
( 100,340 )
4日目
105,618
( 116,180 )
4日目
139,059
( 152,965 )
4日目
63,529
( 69,882 )
11日目
67,134
( 73,847 )
2日目
77,276
( 85,004 )
2日目

詳細情報

基本情報

見やすいダイヤル形で測定作業に最適な日本製のトルクレンチ。
【特長】
・検査用トルクレンチの基本形。
・-S形は最大値の読み取りに便利な置き針付。手力点(手をかける位置)が変わっても精度への影響なし。
・プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減。
・ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、0で完了することも可能。
・トルク精度:±3%/負荷方向:右、左。
【用途】
・検査、締め付け用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル形トルクレンチ(置針付)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部品の締付けトルク管理
5
満足度:5.0
置きバリなのでトルクが確認できます。直読みの弓型に対し全体にしなる感じがないのでトルクがかけやすいです。誰でも同じように...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジの締め付けその他
5
満足度:5.0
初めてダイヤル式のトルクレンチを使用しましたが、置針がついているため細かく任意のトルクで締め付けが可能になりました、その...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
置針付ダイヤル形トルクレンチ
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ
ダイヤル形トルクレンチ 基本形
ダイヤル形トルクレンチ GEDORE
メーカー東日製作所中村製作所中村製作所中村製作所東日製作所GEDORE
通常価格23,435-23,73922,296 -19,055 -21,790 -42,886 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
表示部ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形
ヘッドタイプ交換式交換式交換式交換式交換式交換式
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
測定方向左右左右左右左右左右左右
置針付---
よく一緒に購入される商品

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング