17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200

通常単価(税別)
19,19116,483
税込単価
21,11018,131
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プーリ・ギヤの引き抜き専用工具のプーラ。【特長】・爪が薄くて隙間の少ないプーリ・ギヤの引き抜きとして使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 爪の届く長さ (mm)
    50
  • 本体・関連商品
    本体
  • 破断荷重 (kN)
    30
  • 爪先端厚み (mm)
    4
  • おねじ外径 (mm)
    14
  • トラスココード
    368-3516
  • 質量(g)
    1500
  • 特長
    爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。

型番:

ABW200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

スライド式超ワイドギヤープーラの寸法図

スライド式超ワイドギヤープーラの寸法図

(単位:mm)

品番D
被引抜き物の直径
d
アダプタ外径
H
爪の届く長さ
h
被引抜物の最大厚さ
T
爪先端の厚み
S
爪先端の長さ
W
爪先端の巾
おねじ外径保証荷量
(kN)
質量
(kg)
ABW 20050~2001650504182814301.5

この商品の使用例について

自動車等のクランクプーリ抜きに最適。

自動車等のクランクプーリ抜きに最適。

ABW200の仕様・寸法情報

商品タイプ
ギヤプーラ
爪の届く長さ(mm)
50
本体・関連商品
本体
破断荷重(kN)
30
爪先端厚み(mm)
4
おねじ外径(mm)
14
トラスココード
368-3516
質量(g)
1500
特長
爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ABW200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,19116,483
( 18,131 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プーリ・ギヤの引き抜き専用工具のプーラ。
【特長】
・爪が薄くて隙間の少ないプーリ・ギヤの引き抜きとして使用できる。
・爪はスライド式で、キャップボルトで適当な位置に固定できる。
・材質が特殊合金鋼、仕上げは黒染めで構成されている。
・被引き抜き物の直径が50~200mm、爪の届く長さは50mm。
【用途】
・自動車等のクランププーリ抜きに利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200の型番ABW200のページです。 型番ABW200に関する仕様情報を記載しております。
スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200
スタンドプーラ BPS6
スライド式超薄爪ギヤープーラ
ベアリングプーラセット BP15S・BP30S・BP30FS
スライド式超ワイドギヤープーラ部品(爪)
スライド式超薄爪ギヤープーラ部品(爪)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格19,19147,03317,230 -24,272 -9,4705,667 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプギヤプーラプーラ用パーツギヤプーラベアリングプーラプーラ用パーツプーラ用パーツ
爪の届く長さ(mm)50最大150-最大150--
本体・関連商品本体関連商品本体本体関連商品関連商品
破断荷重(kN)306025---
爪先端厚み(mm)462---
よく一緒に購入される商品

プーラカテゴリの売れ筋ランキング