ツール用品技術窓口

商品参考図(ABT90)

使用例

寸法図
単位:mm
| 品番 | D | d | H | h | T | S | W | おねじ 外径 | 保証荷重 (kN) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被引抜き物の直径 | アダプタ外径 | 爪の届く長さ | 被引抜物の最大厚さ | 爪先端の厚み | 爪先端の長さ | 爪先端の巾 | ||||
| ABT 90 | 40~90 | 16 | 70 | 50 | 2 | 5 | 22 | 14 | 25 | 0.6 |
| ABT 90L | 40~90 | 16 | 100 | 61 | 2 | 5 | 22 | 14 | 25 | 0.8 |
| 材質 | 特殊合金鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 黒染め |
| 製品スペック | 被引き抜き物の直径:40~90mm |
| 製品スペック | 爪の届く長さ:70mm・100mm |
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化
スライド式超薄爪ギヤープーラ用の部品。
【特長】
・部品交換でコストダウン。
・爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
・ABT90Lは、爪長タイプ。
【用途】
・爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。

スーパーツール
アマチュアベアリングプーラ

スーパーツール
ベアリング・グリッププーラセット(プロ用強力型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スライド式超薄爪ギヤープーラ
5通常価格(税別):10,956円~

スーパーツール
アマチュアベアリングプーラ
4.5通常価格(税別):4,357円~

スーパーツール
ギヤープーラGL型(プロ用強力型)
5通常価格(税別):8,675円~

スーパーツール
ベアリングセパレータ(プロ用強力型) BS1・BS2・BS4
5通常価格(税別):9,960円~

スーパーツール
ギヤープーラG型(プロ用強力型)
4.7通常価格(税別):3,903円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
ギアプーラー薄爪
3通常価格(税別):4,017円

トラスコ中山
ギヤプーラ(スライド式)
0通常価格(税別):9,148円~

KUKKO
スライドハンマーセット(M3-M18/10ケ付)ケース無し 223
0通常価格(税別):36,198円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~