17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライド式超薄爪ギヤープーラ

通常単価(税別)
17,23018,016特別価格
税込単価
18,95319,818特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

プーリーやギヤーの引抜き作業に使用するスライド式超薄爪ギヤープーラ。【特長】・爪先端厚み2mmの為、爪...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 適用プーリ (mm)
    40~90
  • 本体・関連商品
    本体
  • 破断荷重 (kN)
    25
  • 爪先端厚み (mm)
    2
  • おねじ外径 (mm)
    14
  • 特長
    爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プーリーやギヤーの引抜き作業に使用するスライド式超薄爪ギヤープーラ、ABT90・90L

品番 D d H h T S W
被引抜き物の直径 アダプタ外径 爪の届く長さ 被引抜物の最大厚さ 爪先端の厚み 爪先端の長さ 爪先端の巾
ABT 90 40~90 16 70 50 2 5 22
ABT 90L 40~90 16 100 61 2 5 22
スライド式超薄爪ギヤープーラ:関連画像

寸法図

スライド式超薄爪ギヤープーラ:関連画像

使用例

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 爪の届く長さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

爪の届く長さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

補足

最小発注数量
70
164-7121
600
-
1個
100
368-3508
800
爪長タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,23010,954
( 12,049 )
1日目
18,01612,715
( 13,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

プーリーやギヤーの引抜き作業に使用するスライド式超薄爪ギヤープーラ。
【特長】
・爪先端厚み2mmの為、爪をかける隙間の狭い場所で活躍。
・爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
・ABT90Lは爪長タイプ。
・材質:特殊合金鋼。
・仕上げ:黒染め。
【用途】
・爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式超薄爪ギヤープーラのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
プーリー外し
5
満足度:5.0
プーリー、ベアリングの取り外しに使用しています。爪が水平に動くので厚みがあるプーリーでも楽に挟むことが出来ます。
0人が参考にしています。
モーターのベアリング交換(取り外し)
5
満足度:5.0
同じメーカーのプーラーを使用していましたが、広がりが少なく、先端側をネジで固定(ホールド)しないと使い難かったのですが、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q頭をハンマーで叩けますか?
A
不可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式超薄爪ギヤープーラ
スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200
スタンドプーラ BPS6
スライド式超薄爪ギヤープーラ部品(爪)
スライド式超ワイドギヤープーラ部品(爪)
スライド式超薄爪ギヤープーラ部品(おねじ・めねじアダプタ付)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格17,230-19,19147,0335,667 -9,4706,510
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツ
適用プーリ(mm)40~90-----
本体・関連商品本体本体関連商品関連商品関連商品関連商品
破断荷重(kN)253060---
爪先端厚み(mm)246---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング