ツール用品技術窓口
プーリー抜き必需工具。【特長】・ばねの力により爪が閉じるため、引抜き物にセットし易く、作業性が抜群。ま...
詳細を確認
商品画像(GT200S)

寸法図
単位:mm
| 品番 | D | t | H | S | B | おねじ外径 | 破断荷重(kN) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被引抜き物の 直径 | 被引抜き物の幅 Dが最大の時 | 爪の届く長さ | 爪の先端厚み | おねじ六角対辺 | ||||
| GT 100S | 50~100 | 45 | 80 | 4.1 | 19 | 18 | 50 | 1.5 |
| GT 150S | 60~150 | 60 | 135 | 5.3 | 22 | 22 | 75 | 3.4 |
| GT 200S | 80~200 | 100 | 225 | 6.7 | 30 | 28 | 100 | 8.8 |
| 材質 | 特殊合金鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | ニッケルクロムめっき |
| 製品スペック | 被引き抜き物の直径:50~100mmから80~200mm |
| 製品スペック | 爪の届く長さ:80mmから225mm |
従来のギヤープーラは、セッティングが難しいとのユーザー様の声から当社が開発。
プーリー抜き必需工具。
【特長】
・ばねの力により爪が閉じるため、引抜き物にセットし易く、作業性が抜群。またGL型の長爪の取付が可能で、更に使用範囲が広がる。
・3本爪で安定性抜群。
・爪の穴を2穴(G4~8)にすることにより爪の届く範囲拡大。
・スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減。
【用途】
・機械の修理・点検等のプーリーの引抜き作業に最適。
・機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適。

スーパーツール
アマチュアベアリングプーラ

スーパーツール
ベアリング・グリッププーラセット(プロ用強力型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
ギヤプーラー GPシリーズ
4.7通常価格(税別):5,175円~

スーパーツール
アマチュアベアリングプーラ
4.5通常価格(税別):4,256円~

スーパーツール
ギヤープーラG型(プロ用強力型)
4.7通常価格(税別):5,173円~

スーパーツール
スライドギヤープーラ薄爪型
5通常価格(税別):9,323円~

SK-11
ギアプーラー(2本爪)
5通常価格(税別):2,932円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
ブラインドベアリングプーラー
3通常価格(税別):20,477円

トラスコ中山
ギヤプーラ(スライド式)
0通常価格(税別):9,148円~

スーパーツール
ギヤープーラG・GL・GT型共通部品(ボルト・ナット)
0通常価格(税別):570円~

スーパーツール
ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)
0通常価格(税別):58,399円~