17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セットねじ

通常単価(税別)
440
税込単価
484
通常出荷日:4日目

旋削工具用部品です。種類 ねじ適合ホルダ:F形ボーリングバー

  • 種類
    ねじ
  • トラスココード
    659-3780
  • 適合ホルダ
    F形ボーリングバー
  • 寸法 a (mm)
    7.9
  • 寸法 b (mm)
    M5×0.8
  • 寸法 c (mm)
    19
  • 寸法 d (mm)
    5
  • 寸法 e (mm)
    4.5
  • トルク (N・m)
    8.5
  • 角度θ (°)
    10
  • ドライブサイズ
    T25
  • 部品名
    セットねじ
  • セット内容
    クランプ駒とセット

型番:

CAS51T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAS51Tの仕様・寸法情報

種類
ねじ
トラスココード
659-3780
適合ホルダ
F形ボーリングバー
寸法 a(mm)
7.9
寸法 b(mm)
M5×0.8
寸法 c(mm)
19
寸法 d(mm)
5
寸法 e(mm)
4.5
トルク(N・m)
8.5
角度θ(°)
10
ドライブサイズ
T25
部品名
セットねじ
セット内容
クランプ駒とセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAS51T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
4日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用部品です。
種類 ねじ
適合ホルダ:F形ボーリングバー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セットねじの型番CAS51Tのページです。 型番CAS51Tに関する仕様情報を記載しております。
セットねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セットねじ
セットボルト
レバー止めねじ
三菱 レバー FFL
ラジアルスプリング
ロックピン(FF3000形用)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格4401,0609002,1803302,180
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類ねじねじねじレバーばねピン
トラスココード659-3780-663-4486663-4478663-4508663-4494
適合ホルダF形ボーリングバーOCTACUT形----
寸法 a(mm)7.915----
寸法 b(mm)M5×0.8M10×1.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト