17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クロスハンドルトルクスプラスドライバー

通常単価(税別)
7321,202
税込単価
8051,322
通常出荷日:1日目

取り回しのしやすいクロスハンドルトルクスプラスドライバー。【特長】・グリップは、手にフィットする形状。...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

サイズ

(mm)

特徴

最小発注数量
100
60
3
12
T7
力のかけやすいクロスハンドルです。早回しに便利な軸付き。
1個
100
60
3
12
T8
力のかけやすいクロスハンドルです。早回しに便利な軸付き。
1個
100
60
3.5
14
T9
力のかけやすいクロスハンドルです。早回しに便利な軸付き。
1個
100
60
3.5
14
T10
力のかけやすいクロスハンドルです。早回しに便利な軸付き。
1個
100
60
4
16
T15
力のかけやすいクロスハンドルです。早回しに便利な軸付き。
1個
100
60
4
34
T20
力のかけやすいクロスハンドルです。
1個
120
80
4
45
T25
力のかけやすいクロスハンドルです。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732
( 805 )
1日目
732
( 805 )
1日目
782
( 860 )
1日目
763
( 839 )
1日目
888
( 977 )
1日目
1,004
( 1,104 )
1日目
1,202
( 1,322 )
1日目

詳細情報

基本情報

取り回しのしやすいクロスハンドルトルクスプラスドライバー。
【特長】
・グリップは、手にフィットする形状。
・力のかけやすいクロスハンドル。
・408-7から15は、早回しに便利な軸を設け、指先で回すことが可能。
【用途】
・トルクをかけたい作業時に最適。

商品情報

クロスハンドルトルクスプラスドライバーの詳細

クロスハンドルトルクスプラスドライバー:関連画像

クロスハンドルトルクスプラスドライバー 本体/軸 イメージ

注意

  • ※ グリップの穴にパイプ等を差し込んで回さないでください。

クロスハンドルトルクスプラスドライバーの寸法

品番 サイズ 適合ネジ 軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
408-7 TXP7 M2 3 60 100 12
408-8 TXP8 M2.5 3 60 100 12
408-9 TXP9 M2.5 3.5 60 100 14
408-10 TXP10 M3 3.5 60 100 14
408-15 TXP15 M3.5 4 60 100 16
408-20 TXP20 M4 5 60 100 34
408-25 TXP25 M5 6 80 120 45

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスハンドルトルクスプラスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスハンドルトルクスプラスドライバー
スイスグリップマイナスドライバー
ドライバーセット ホルダー付
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
丸ナット用ドライバー
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格732-799 -3,577 -4,385 -2,530 -1,351 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品セット単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング