17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタビープラスドライバー 195

通常単価(税別)
1,4242,381
税込単価
1,5662,619
通常出荷日:1日目

握り易いプラスドライバー。【特長】・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。・製造開始までに厳しい検査を...

詳細を確認
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • 特徴
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
スタビープラスドライバー 195:関連画像

スタビープラスドライバーのイメージ

 
品番サイズ適合ネジ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
195-0#0M1.6-24307530
195-1#1M2.5-35307533
195-2#2M3-56409048
195-3#3M6-87409053

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

適合ネジ

最小発注数量
No.0
75
30
4
30
M1.6-2
1個
No.1
75
30
5
33
M2.5-3
1個
No.2
90
40
6
48
M3-5
1個
No.3
90
40
7
53
M6-8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424
( 1,566 )
1日目
1,569
( 1,726 )
1日目
2,126
( 2,339 )
1日目
2,381
( 2,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

握り易いプラスドライバー。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・6本の溝とツバにより、前方への手の滑りを防止。
【用途】
・面接触でフィット、小径により力を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビープラスドライバー 195のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
狭い箇所
5
満足度:5.0
狭い箇所用に購入しました。 ネジ滑りもなく確実に回せるので作業性は高いです。
0人が参考にしています。
ねじ回しに
5
満足度:5.0
ドライバーとして非常に加工精度が優れています。 小さいので通常なめてしまいやすいですが,これなら安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビープラスドライバー 195
スイスグリップマイナスドライバー
スイスグリップトルクスプラスドライバー
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
丸ナット用ドライバー
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,424-799 -1,621 -4,385 -2,530 -1,351 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング