17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • ボルスター

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー

通常単価(税別)
1,5376,064特別価格
税込単価
1,6916,670特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

フィット感に富んだスイスグリップいじり止め付きへクスローブドライバー。【特長】・専門業者で特別に開発さ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

ボルスター

重量

(g)

サイズ

(mm)

先端外径

(mm)

特徴

最小発注数量
110
50
3
-
5
T6
1.75
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
110
50
3
-
6
T7
2
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
120
60
3
-
7
T8
2.32
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
130
60
3.5
-
12
T9
2.5
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
150
70
3.5
-
28
T10
2.72
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
280
200
3.5
-
-
T10
2.72
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
170
80
4
-
58
T15
3.26
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
195
100
5
-
54
T20
3.84
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
345
250
5
-
-
T20
3.84
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
220
120
6
-
76
T25
4.4
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
400
300
6
-
-
T25
4.4
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
1個
225
125
6
83
T27
4.96
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。根元六角付き。
1個
235
130
7
109
T30
5.52
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。根元六角付き。
1個
250
140
8
152
T40
6.65
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。根元六角付き。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,537
( 1,691 )
1日目
1,643
( 1,807 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,805
( 1,986 )
1日目
2,018
( 2,220 )
1日目
2,429
( 2,672 )
1日目
2,153
( 2,368 )
1日目
2,789
( 3,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,932
( 3,225 )
1日目
2,360
( 2,596 )
1日目
3,8803,324
( 3,656 )
5日目
3,209
( 3,530 )
1日目
5,031
( 5,534 )
1日目
6,0643,657
( 4,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

フィット感に富んだスイスグリップいじり止め付きへクスローブドライバー。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
・柔らかい表面素材で手の平に良くなじみ、最高のグリップ感を約束。
【用途】
・面接触でフィット、小径により力を発揮。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー:関連画像
 
型番サイズ軸長
mm
全長
mm
8400B-6TX650110
8400B-7TX750110
8400B-8TX860120
8400B-9TX960130
8400B-10TX1070150
8400B-15TX1580170
8400B-20TX20100195
8400B-25TX25120220
8400B-27TX27125225
8400B-30TX30130235
8400B-40TX40140250
8400B-10-200TX10200280
8400B-15-200TX15200290
8400B-20-250TX20250345
8400B-25-300TX25300400
8400B-30-350TX30350455
8400B-40-400TX40400510
  • ※ TX27~40は軸の根元に六角部を設けており、レンチを使いトルクをかけて回すことが可能。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー
スイスグリップ へクスローブドライバー
マルチクラフトへクスローブドライバー
スイスグリップ ポジドライブドライバー
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,537-1,444 -1,442 -1,483 -3,103 -4,385 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング