17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • ボルスター

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

スイスグリップ へクスローブドライバー

通常単価(税別)
1,4444,937特別価格
税込単価
1,5885,431特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フィット感に富んだスイスグリップへクスローブドライバー。【特長】・専門業者で特別に開発された鋼材を使用...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

ボルスター

重量

(g)

サイズ

(mm)

先端外径

(mm)

適合ネジ

補足

最小発注数量
117
40
2.5
-
-
T3
-
M1
-
1個
117
40
2.5
-
-
T4
1.3
M1
-
1個
127
50
3
-
-
T5
1.4
M1.6
-
1個
127
50
3
-
-
T6
1.75
-
-
1個
127
50
3
-
-
T7
2
M2
-
1個
140
60
3
-
29
T8
2.32
M2.5
-
1個
140
60
3.5
-
38
T9
2.5
M2-3
-
1個
160
70
3.5
-
39
T10
2.72
M3
-
1個
175
80
4
-
47
T15
3.26
M3.5
-
1個
200
100
5
-
65
T20
3.84
M4
-
1個
225
120
6
-
78
T25
4.4
M5
-
1個
230
125
6
82
T27
4.96
M5-6
根元六角サイズ(mm)10
1個
240
130
7
110
T30
5.52
M6
根元六角サイズ(mm)10
1個
260
140
8
152
T40
6.65
M8
根元六角サイズ(mm)13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484
( 1,632 )
1日目
1,482
( 1,630 )
1日目
1,444
( 1,588 )
1日目
1,623
( 1,785 )
1日目
1,624
( 1,786 )
1日目
2,293
( 2,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,156
( 2,372 )
1日目
1,684
( 1,852 )
1日目
2,674
( 2,941 )
1日目
2,222
( 2,444 )
1日目
2,252
( 2,477 )
1日目
3,856
( 4,242 )
1日目
3,680
( 4,048 )
4日目
4,9373,471
( 3,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

フィット感に富んだスイスグリップへクスローブドライバー。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・柔らかい表面素材で手の平に良くなじみ、最高のグリップ感を約束。
【用途】
・面接触でフィット、小径により力を発揮。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スイスグリップ へクスローブドライバー:関連画像
 
型番サイズ先端外形
寸法
mm
適合ネジ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
根元六角
サイズ
mm
質量
g
8400-3T31.12M12.540117-13
8400-4T41.3M12.540117-13
8400-5T51.4M1.6350127-14
8400-6T61.75M2350127-15
8400-7T72.0M2350127-15
8400-8T82.32M2.5360140-20
8400-9T92.5M2.53.560140-22
8400-10T102.72M33.570160-28
8400-15T153.26M3.5480175-38
8400-20T203.84M45100200-54
8400-25T254.4M56120225-77
8400-27T274.96M5-661252301082
8400-30T305.52M6713024010110
8400-40T406.65M8814026013152

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップ へクスローブドライバーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
極小部品の締め付け
5
満足度:5.0
8400-4-40を購入しました。 とても微細なネジでしたが、問題なく締め付け出来ました。 先端の強度も抜群です。
0人が参考にしています。
製品に使用
5
満足度:5.0
製品の製作及びメンテナンスの際に使用しています。材質が良いこと、操作性が良いこと、耐久力があること、ブランドの信用力があ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップ へクスローブドライバー
スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー
マルチクラフトへクスローブドライバー
スイスグリップ ポジドライブドライバー
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,444-1,537 -1,442 -1,483 -3,103 -4,385 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング