17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

スイスグリップ六角棒ドライバー

通常単価(税別)
1,0514,154
税込単価
1,1564,569
通常出荷日:1日目~5日目

ポリプロピレン・サントプレーンの2種の新素材からなる六角棒ドライバー。【特長】・ハンドル後部にはドライ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸形状

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
0.71
117
40
764-6232
13
1個
0.89
117
40
764-6241
13
1個
1.5
147
70
764-6267
13
1個
1.27
127
50
764-6259
11
1個
2
157
80
764-6275
14
1個
3
190
100
六角
764-6291
29
1個
4
220
120
六角
764-6305
50
1個
5
245
140
六角
764-6313
73
1個
6
270
160
六角
764-6321
103
1個
8
300
180
六角
764-6330
167
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
1日目
1,069
( 1,176 )
1日目
1,096
( 1,206 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,085
( 1,194 )
1日目
1,336
( 1,470 )
1日目
1,466
( 1,613 )
1日目
1,773
( 1,950 )
1日目
2,272
( 2,499 )
1日目
4,154
( 4,569 )
5日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン・サントプレーンの2種の新素材からなる六角棒ドライバー。
【特長】
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示。
・作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能。仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型。
・厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く軟らかく温かみがある。
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくい。
・オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせる。耐熱140℃。
【用途】
・ハイテク分野、組立てライン、および家庭用に便利。早回しに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

8205

8205

形状

形状

型番サイズ
mm
適合キャップ
スクリュー
適合セット
スクリュー
軸長
mm
全長
mm
質量
g
8205-0.710.71-M1.44011713
8205-0.890.89-M24011713
8205-1.271.27M1.4M2.55012711
8205-1.51.5M1.6-2M37014713
8205-22M2.5M48015714
8205-2.52.5M3M59017020
8205-33M4M610019029
8205-44M5M812022050
8205-55M6M1014024573
8205-66M8M12-14160270103
8205-88M10M16180300167
 
スイスグリップドライバー

スイスグリップドライバー

  • 柔らかい表面素材を採用したSwissGripドライバーは、手の力を効率よく回転トルクへ変換させネジへ伝える。
  • 精密な作業や工場の組立てライン、そしてDIYに至るまで、様々な場面で使用可能。
  • 手に優しいサントプレン(Santoprene)からできたハンドルの外側は、柔らかく、暖かい。
  • この素材は手の平に大変良くなじみ、最高のグリップ感。
  • 手が濡れていても滑らずしっかり握ることが可能。
シンボルマーク

シンボルマーク

  • グリップエンドに先端部のシンボルマークとサイズが表示。
  • 先端部の種類によって色分けされ、シンボルマークとサイズが表示されているため、必要なツールが一目で分かる。

開発者からのコメント

 

スイスグリップはPBの第3世代として開発されました。
その動機はユーザーからの要望で軍手をしても強いトルクが出せるドライバーです。
結果として手が濡れていても全然滑らない仕様となっており唯一無二のグリップ材質となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップ六角棒ドライバーのレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
機械の組み立て、分解
4
満足度:4.0
持ち手のグリップが良程よく柔らかくて、力が入りやすい。先端形状もよい。ドライバー関連はここかヴェラか、が失敗ないです。
0人が参考にしています。
装置の組み付け等に使用
5
満足度:5.0
グリップが握りやすく使いやすい。以前使用していたものに比べ疲れにくくなったような気がする。
0人が参考にしています。
装置の組立・調整に使用
5
満足度:5.0
グリップ感がとても良い。 調整時に使用するのにはレンチ型よりもドライバー型の方が扱い易い。
0人が参考にしています。
装置組み立て
5
満足度:5.0
自動装置の組み立て作業工具です。 グリップが良いので回しやすくて長年愛用しています。
0人が参考にしています。
設備の調整や組み立て作業で使用
5
満足度:5.0
設備の調整や組み立て作業で、このスイスグリップ六角棒ドライバ(8205-2.5、8205-3)を使用しています。壁すれす...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップ六角棒ドライバー
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
スイスグリップボールポイント六角棒ドライバー
ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ
スイスグリップ ポジドライブドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,051-3,103 -4,385 -1,705 -1,743 -1,483 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング