17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ

通常単価(税別)
2,3982,686
税込単価
2,6382,955
通常出荷日:1日目

ポリプロピレン・サントプレーンの2種の新素材からなるナットドライバー。【特長】・ハンドル後部にはドライ...

詳細を確認
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • 特徴
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
8200

8200

形状

形状

品番サイズ適合ネジ軸長
mm
先端外径
φmm
全長
mm
質量
g
8200-44M2706.815026
8200-4.54.5M2.2807.017034
8200-55M2.5858.018045
8200-5.55.5M3908.819054
8200-66M3.5909.419574
8200-77M410011.020577
 

製品詳細

スイスグリップドライバー

スイスグリップドライバー

  • 柔らかい表面素材を採用したSwissGripドライバーは、手の力を効率よく回転トルクへ変換させネジへ伝える。
  • 精密な作業や工場の組立てライン、そしてDIYに至るまで、様々な場面で使用可能。
  • 手に優しいサントプレン(Santoprene)からできたハンドルの外側は、柔らかく、暖かい。
  • この素材は手の平に大変良くなじみ、最高のグリップ感。
  • 手が濡れていても滑らずしっかり握ることが可能。
シンボルマーク

シンボルマーク

  • グリップエンドに先端部のシンボルマークとサイズが表示。
  • 先端部の種類によって色分けされ、 シンボルマークとサイズが表示されているため、 必要なツールが一目で分かる。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

開発秘話

 

スイスグリップはPBの第3世代として開発されました。
その動機はユーザーからの要望で軍手をしても強いトルクが出せるドライバーです。
結果として手が濡れていても全然滑らない仕様となっており唯一無二のグリップ材質となっております。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・六角(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

重量

(g)

先端外径

(mm)

適合ネジ

最小発注数量
4
150
70
26
6.8
M2
1個
4.5
170
80
34
7.0
M2.2
1個
5
180
85
45
8.0
M2.5
1個
5.5
190
90
54
8.8
M3
1個
6
195
90
74
9.4
M3.5
1個
7
205
100
77
11.0
M4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,398
( 2,638 )
1日目
2,512
( 2,763 )
1日目
2,544
( 2,798 )
1日目
2,551
( 2,806 )
1日目
2,686
( 2,955 )
1日目
2,686
( 2,955 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン・サントプレーンの2種の新素材からなるナットドライバー。
【特長】
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示。
・作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能。
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型。
・厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く軟らかく温かみがある。
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくい。
・オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせる。耐熱140℃。
【用途】
・ハイテク分野、組立てライン、および家庭用に便利。早回しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップナットドライバー 8200シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
アンプのナット締めに
5
満足度:5.0
スイス製。握りの感じも最高。先端もコンパクトにできていて使いやすい。精度も良好です。表示の視認性も良い。
1人が参考にしています。
消耗品工具の更新
5
満足度:5.0
高いだけあって先端精度も良く、適度なしなりもあるのでナメにくいです。グリップもあるので力がかけやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップナットドライバー 8200シリーズ
六角棒ドライバー 205シリーズ
ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ
スイスグリップマイナスドライバー
プラスドライバー(スタンダード)
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,398-1,124 -1,821 -799 -1,315 -4,385 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング