17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)

通常単価(税別)
3,1014,726特別価格
税込単価
3,4115,199特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

ソフトな握り心地が魅力の根元六角付きのスイスグリッププラスドライバー。【特長】・専門業者で特別に開発さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

適合ネジ

補足

最小発注数量
No.2
210
100
7
102
M3-5
根元六角サイズ(mm):10
1個
No.4
320
200
10
269
M8-10
根元六角サイズ(mm):17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,101
( 3,411 )
1日目
4,7264,062
( 4,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソフトな握り心地が魅力の根元六角付きのスイスグリッププラスドライバー。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・柔らかいサントプレーン(Santoprene)コーティングで手の平に良くなじみ、最高のグリップ感を約束。
【用途】
・軸の根元に六角部を設けている為、レンチを使いトルクをかけたい作業に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き):関連画像
型番サイズ適合ネジ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
根元六
サイズ
mm
質量
g
8193-2-100#2M3-5710021010102
8193-3-150#3M6-8815027013155
8193-4-200#4M8-101020032017269

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)
マイナスドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
パワーグリップドライバーセット PGD8
パワーグリップスタビードライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズTONETONE
通常価格3,101-3,804 -3,103 -4,385 -7,863700
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜5日目在庫品1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角
単品/セット単品単品単品単品セット単品
マグネットなしなしなしなしありあり
ボルスター
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング