17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイスグリップ ポジドライブドライバー

通常単価(税別)
1,4833,618
税込単価
1,6313,980
通常出荷日:1日目

フィット感に富んだドライバー。【特長】・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。・製造開始までに厳しい検...

詳細を確認
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • 特徴
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様・特長

製品の基本仕様・特長

スイスグリップ ポジドライブドライバー:関連画像
型番適合ネジサイズ
PZ
軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
8192-0-60M1.6-2046014023
8192-1-80M2.5-3158017544
8192-1-130M2.5-31513022551
8192-2-100M3-52610020572
8192-2-150M3-52615025583
8192-2-300M3-526300405117
8192-3-150M6-838150270146
8192-4-200M8-10410200330221

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

サイズ

(mm)

適合ネジ

最小発注数量
140
60
4
23
PZ0
M1.6-2
1個
175
80
5
44
PZ1
M2.5-3
1個
225
130
5
51
PZ1
M2.5-3
1個
205
100
6
72
PZ2
M3-5
1個
255
150
6
83
PZ2
M3-5
1個
405
300
6
117
PZ2
M3-5
1個
270
150
8
146
PZ3
M6-8
1個
330
200
10
221
PZ4
M8-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,483
( 1,631 )
1日目
1,756
( 1,932 )
1日目
2,205
( 2,426 )
1日目
2,265
( 2,492 )
1日目
2,556
( 2,812 )
1日目
3,618
( 3,980 )
1日目
2,950
( 3,245 )
1日目
2,968
( 3,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

フィット感に富んだドライバー。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・柔らかい表面素材で手の平に良くなじみ、最高のグリップ感を約束。
【用途】
・面接触でフィット、小径により力を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップ ポジドライブドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップ ポジドライブドライバー
スイスグリップ へクスローブドライバー
ポジドライブドライバー 192
スイスグリップ マイナスドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,483-1,444 -1,636 -3,103 -4,385 -1,537 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング