ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラチェットドライバーセット 8510R-100SET

通常単価(税別)
17,575
税込単価
19,333
通常出荷日:1日目

各種の形状ビットを搭載したラチェットドライバーセット。【特長】・右回転、左回転、固定の切替が可能。・回...

詳細を確認

型番:

8510R-100SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8510R-100SETの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 1.2
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
マグネット
なし
ギア数
24
商品タイプ
製品本体
セット内容
ツイスターラチェットドライバー8510R-100、マイナスビットC6-135-2・3・4・5、プラスビットC6-190-1・2・3、ポジドライブビットC6-192-1・2・3、六角ビットC6-210-2.5・3・4・5・6、ヘクスローブビットC6-400-10・15・20・25・30
重量(g)
676
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 6
特徴
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。
軸タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8510R-100SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,575
( 19,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種の形状ビットを搭載したラチェットドライバーセット。
【特長】
・右回転、左回転、固定の切替が可能。
・回転方向の切替は、片手(ワンタッチ)で可能。
・ギア数は24歯。
・ビットはマイナス4本、プラス3本、ポジドライブ3本、六角5本、ヘクスローブ5本がセット。
【用途】
・素早く締めたり緩めたりする作業に最適。

商品情報

ラチェットドライバーセット 8510R-100SETの詳細

ラチェットドライバーセット 8510R-100SET イメージ

ラチェットドライバーセット 8510R-100SET イメージ

ラチェットドライバーセット 8510R-100SET 動作イメージ

ラチェットドライバーセット 8510R-100SET 動作イメージ

ラチェットドライバーセット 8510R-100SET セット内容

  • ツイスターラチェットドライバー:8510R-100
  • マイナスビット:C6-135-2、3、4、5
  • プラスビット:C6-190-1、2、3
  • ポジドライブビット:C6-192-1、2、3
  • 六角ビット:C6-210-2.5、3、4、5、6
  • ヘクスローブビット:C6-400-10、15、20、25、30
  • 質量:676g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバーセット 8510R-100SETの型番8510R-100SETのページです。 型番8510R-100SETに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバーセット 8510R-100SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバーセット 8510R-100SET
ラチェットドライバーセット 8510R-30SET
差替式ラチェットドライバー インサイダー3
差替式スタビーラチェットドライバー
ラチェットドライバーセット RDS32
ラチェットドライバーセット RDS20
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズANEXTONETONE
通常価格17,57516,87211,7711,95010,9709,989
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目5日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 5.5 / 8 / 6.254 / 5.5 / 8 / 6.254 / 5.5 / 6.25305.5 / 6 / 85.5 / 6 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.8 / 1 / 1.2 / 0.60.8 / 1 / 1.2 / 0.60.8 / 1 / 0.66--
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
単品/セットセットセットセット単品セットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング