ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラチェットドライバーセット 8510R-30SET

通常単価(税別)
16,872
税込単価
18,559
通常出荷日:1日目

回転方向切り替えを片手で行える便利なラチェットドライバーセット 8510R-30SET。【特長】・C6...

詳細を確認

型番:

8510R-30SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8510R-30SETの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 1.2
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
マグネット
なし
ギア数
24
商品タイプ
製品本体
セット内容
ツイスターラチェットドライバーショート8510R-30、マイナスビットC6-135-2・3・4・5、プラスビットC6-190-1・2・3、ポジドライブビットC6-192-1・2・3、六角ビットC6-210-2.5・3・4・5・6、ヘクスローブビットC6-400-10・15・20・25・30
重量(g)
633
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 6
特徴
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。
軸タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8510R-30SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,872
( 18,559 )
1日目

詳細情報

基本情報

回転方向切り替えを片手で行える便利なラチェットドライバーセット 8510R-30SET。
【特長】
・C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用。
・右回転、左回転、固定の切替が可能。
・質量は、633g。
・ギヤ数は、24。
【用途】
・素早く締めたり緩めたりする作業に最適。

商品情報

ラチェットドライバーセット 8510R-30SETの詳細

ラチェットドライバーセット 8510R-30SET:関連画像

ラチェットドライバーセット 8510R-30SET イメージ

ラチェットドライバーセット 8510R-30SET:関連画像

ラチェットドライバーセット 8510R-30SET 回転方向切り替え イメージ

セット内容

  • ツイスターラチェットドライバーショート:8510R-30
  • マイナスビット:C6-135-2、3、4、5
  • プラスビット:C6-190-1、2、3
  • ポジドライブビット:C6-192-1、2、3
  • 六角ビット:C6-210-2.5、3、4、5、6
  • ヘクスローブビット:C6-400-10、15、20、25、30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバーセット 8510R-30SETの型番8510R-30SETのページです。 型番8510R-30SETに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバーセット 8510R-30SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバーセット 8510R-30SET
ラチェットドライバーセット 8510R-100SET
差替式ラチェットドライバー インサイダー3
差替式スタビーラチェットドライバー
ラチェットドライバーセット RDS32
ラチェットドライバーセット RDS20
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズANEXTONETONE
通常価格16,87217,57511,7711,95010,9709,989
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目5日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 5.5 / 8 / 6.254 / 5.5 / 8 / 6.254 / 5.5 / 6.25305.5 / 6 / 85.5 / 6 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.8 / 1 / 1.2 / 0.60.8 / 1 / 1.2 / 0.60.8 / 1 / 0.66--
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
単品/セットセットセットセット単品セットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング