17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • ボルスター

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチクラフトへクスローブドライバー

通常単価(税別)
1,5023,901
税込単価
1,6524,291
通常出荷日:1日目

トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトへクスローブドライバー。【特長】・T27からT40...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

ボルスター

重量

(g)

サイズ

(mm)

適合ネジ

補足

特徴

最小発注数量
110
50
3
-
9
T6
-
-
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
1個
110
50
3
-
10
T7
M2
-
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
1個
130
60
3
-
31
T8
M2.5
-
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
1個
140
60
3.5
-
41
T9
M2-3
-
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
1個
160
70
3.5
-
42
T10
M3
-
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
1個
175
80
4
-
54
T15
M3.5
-
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
1個
200
100
5
-
75
T20
M4
-
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
1個
225
120
6
-
90
T25
M5
-
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
1個
230
125
6
94
T27
M5
根元六角サイズ(mm):10
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。根元六角付き
1個
240
130
7
126
T30
M6
根元六角サイズ(mm):10
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。根元六角付き
1個
260
140
8
172
T40
M8
根元六角サイズ(mm):13
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。根元六角付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,502
( 1,652 )
1日目
1,565
( 1,722 )
1日目
1,684
( 1,852 )
1日目
1,759
( 1,935 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目
1,941
( 2,135 )
1日目
2,205
( 2,426 )
1日目
2,345
( 2,580 )
1日目
3,313
( 3,644 )
1日目
3,901
( 4,291 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトへクスローブドライバー。
【特長】
・T27からT40は軸の根元に六角部を設けているため、レンチを使いトルクをかけて回すことが可能。
・マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけることが容易。
・ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくい仕様。
・ハンドル後端は丸く、角が無いので縦に強い力をかける事が可能なため、カムアウト現象を防ぎやすい形状。
・ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆に強耐性。
・ブレード部には5桁の生産番号の表記があり、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
【用途】
・ヘクスローブネジに使用。

商品情報

マルチクラフトへクスローブドライバーの詳細

マルチクラフトへクスローブドライバー:関連画像

マルチクラフトへクスローブドライバー 6400 イメージ

マルチクラフトへクスローブドライバーの寸法

品番 サイズ 適合ネジ 軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
根元六角サイズ
mm
質量
g
6400-6 T6 M2 3 50 110 - 9
6400-7 T7 M2 3 50 110 - 10
6400-8 T8 M2.5 3 60 130 - 31
6400-9 T9 M2-3 3.5 60 140 - 41
6400-10 T10 M3 3.5 70 160 - 42
6400-15 T15 M3.5 4 80 175 - 54
6400-20 T20 M4 5 100 200 - 75
6400-25 T25 M5 6 120 225 - 90
6400-27 T27 M5-6 6 125 230 10 94
6400-30 T30 M6 7 130 240 10 126
6400-40 T40 M8 8 140 260 13 172

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクラフトへクスローブドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクラフトへクスローブドライバー
スイスグリップ へクスローブドライバー
スイスグリップ いじり止め付きへクスローブドライバー
スイスグリップマイナスドライバー
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
スイスグリップトルクスプラスドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,502-1,444 -1,537 -799 -1,351 -1,621 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング