17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチクラフトプラスドライバー

通常単価(税別)
1,2244,627
税込単価
1,3465,090
通常出荷日:1日目

フィット感に富んだドライバー。【特長】・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。・製造開始までに以下の厳...

詳細を確認
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • 特徴
    マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードが大変長く、奥まった遠いネジを回すのに最適です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マルチクラフトプラスドライバー:関連画像
 
型番サイズ適合ネジ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
6190-00-60#00M1-1.236012012
6190-0-60#0M1.6-246014035
6190-1-80#1M2.5-358017560
6190-2-100#2M3-5610020585
6190-2-150#2M3-5615025596
6190-2-250/6#2M3-56250355118
6190-2-300/6#2M3-56300405130
6190-2-600/6#2M3-56600705196
6190-3-150#3M6-88150270166

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

適合ネジ

最小発注数量
No.00
120
60
3
448-3162
12
M2.5-3
1個
No.0
140
60
4
448-3171
35
M3-5
1個
No.1
175
80
5
448-3189
60
M6-8
1個
No.2
205
100
6
448-3197
85
M3-5
1個
No.2
705
600
6
-
196
-
1個
No.3
270
150
8
448-3243
166
M3-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224
( 1,346 )
1日目
1,358
( 1,494 )
1日目
1,644
( 1,808 )
1日目
1,881
( 2,069 )
1日目
4,627
( 5,090 )
1日目
2,654
( 2,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

フィット感に富んだドライバー。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性強いバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
・大きな溝のあるハンドル形状が確実なグリップを約束。
・トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル。
【用途】
・面接触でフィット、小径により力を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクラフトプラスドライバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メイン使用ドライバー
5
満足度:5.0
先端の強度や、適度なしなり、グリップの持ちやすさ等で愛用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクラフトプラスドライバー
スイスグリップマイナスドライバー
ドライバーセット ホルダー付
スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)
丸ナット用ドライバー
マイナスドライバー(セットスクリュー用)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,224-789 -3,952 -4,385 -2,417 -1,300 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品セット単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング